Descrizione della scheda NVRAM
La memoriaHMIYMINNVRAM1 è categorizzata come una memoria di massa industriale o scheda di memoria per gli slot mini PCIe.
La figura mostra la scheda NVRAM:
Descrizione della scheda NVRAM
La tabella mostra i dati tecnici della scheda NVRAM:
Caratteristiche |
Valori |
---|---|
Generale |
|
Tipo bus |
Scheda mini PCIe revisione 1.2 |
Assorbimento |
3,3 Vcc a 150 mA |
Memoria |
|
Dimensione |
2 MB |
Velocità di lettura/scrittura |
6 Mb/s |
Immunità massima del campo magnetico durante la scrittura |
8000 A/m |
Immunità massima del campo magnetico durante la lettura o lo standby |
8000 A/m |
Codice prodotto |
HMIBMU/HMIBMP |
HMIBMI/HMIBMO |
---|---|---|
HMIYMINNVRAM1 |
Sì |
Sì |
Installazione hardware e Gestione periferiche
Installare prima l'interfaccia opzionale nel Box iPC, quindi installare il driver. I supporti di installazione del driver sono inclusi nei supporti di ripristino (chiavetta USB). Dopo aver installato il modulo di interfaccia, è possibile verificare se è stato correttamente installato nel sistema tramite il programma Gestione periferiche.