Descrizione della Interfaccia da mini PCIe ad adattatore di visualizzazione

Introduzione

HMIYMINDP1 è definito come interfaccia di comunicazione industriale.

L'Interfaccia da mini PCIe ad adattatore di visualizzazione:

G-SE-0054104.3.gif-high.gif

 

 

Dimensioni dell'Interfaccia da mini PCIe ad adattatore di visualizzazione:

G-SE-0054105.3.gif-high.gif

 

 

Descrizione

Dati tecnici dell'Interfaccia da mini PCIe ad adattatore di visualizzazione:

Caratteristiche

Valori

Generale

Tipo bus

Scheda mini PCIe revisione 1.2

Connettori

Porta RJ45 x1

Assorbimento

Max. 3,3 W

Temperatura opzionale

0...45 °C (113 °F)

Comunicazione

Supporto grafico

Supporto 2D

Interfaccia di uscita

RJ45

Risoluzione di uscita

Fino a 1920 x 1080

Distanza di trasmissione da punto a punto

100 m (328 ft)

Cavo

Cavo CAT6 Ethernet (CAT5e sotto condizione, vedere nota di seguito)

NOTA: è possibile utilizzare il cavo CAT5e per una lunghezza limitata, in base alle condizioni ambientali e con la risoluzione massima di schermo di 1920 x 1080 pixel.

Tabella compatibile

Codice prodotto

Descrizione

HMIBMP/HMIBMU

HMIBMI/HMIBMO Expandable

HMIYMINDP1

Interfaccia da mini PCIe ad adattatore di visualizzazione

(1)/(2)/(3)

(3)

NOTA: HMIYMINDP1 con Box iPC è raggruppato con DM e Adattatore di visualizzazione insieme per lunghe distanze.

(1) HMIYMINDP1 non utilizzabile con HMIYMINDVII1 o HMIYMINVGADVID1.

(2) HMIYMINDP1 non utilizzabile con HMIYMINUSB1.

Instradamento cavo

Box iPC Optimized:

G-SE-0063037.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Box iPC Performance:

G-SE-0063058.2.gif-high.gif

 

 

NOTA:

oÈ possibile installare solo un'interfaccia opzionale HMIYMINDP1 nel Box iPC.

oInstallare l'interfaccia opzionale HMIYMINDP1 nello slot superiore del Box iPC Universal/Box iPC Performance e la scheda mini PCIe nel secondo slot.

Box iPC Universal/Box iPC Performance con due interfacce opzionali:

G-SE-0065325.1.gif-high.gif

 

 

Installazione hardware e Gestione periferiche

I supporti di installazione del driver sono inclusi nei supporti di ripristino (chiavetta USB). Dopo aver installato l'interfaccia, è possibile verificare se è correttamente installata nel sistema tramite Gestione periferiche.

Installazione dei display remoti e installazione del trasmettitore per driver del display remoto

Passo

Azione

1

Collegare l'Interfaccia da mini PCIe ad adattatore di visualizzazione all'Adattatore di visualizzazione (vedere configurazione display remoto).

G-SE-0068226.1.gif-high.gif

 

 

NOTA:

oUtilizzare il cavo CAT5e/CAT6 per collegare l'interfaccia mini PCIe e il primo Adattatore di visualizzazione Modulo ricevitore. Utilizzare il cavo CAT5e/CAT6 per collegare il Modulo trasmettitore al Modulo ricevitore del successivo Adattatore di visualizzazione

oPer configurare il Interfaccia da mini PCIe ad adattatore di visualizzazione, occorre installare il driver nel display sull'host PC.

oSe l'host non ha un display, utilizzare la porta DP Box iPC per collegare il pannello di terza parte.

2

Aprire la cartella Optional Interfaces drivers e selezionare Transmitter Interface:

G-SE-0065092.1.gif-high.gif

 

 

3

Eseguire CP210x_Windows_Drivers\CP210xVCPInstaller_x64.exe o CP210xVCPInstaller_x86.exe.

4

Eseguire Graphic\Win7\setup.exe or Graphic\Win8.1\setup.exe or Graphic\Win10\setup.exe per installare il driver grafico.

5

Il sistema cambia automaticamente la risoluzione consigliata (rilevando prima display) in base alla dimensione del pannello. Fare riferimento all'impostazione di risoluzione predefinita.

G-SE-0068218.1.gif-high.gif

 

 

6

Per display su PC host:

1.Impostare il PC tablet per ogni display remoto.

2.Eseguire la calibrazione per 4:3 12” e 4:3 15” (resistiva) solo se la calibrazione tattile non è corretta.

G-SE-0068228.1.gif-high.gif

 

DM   Modulo di visualizzazione

DA   Adattatore di visualizzazione

PWR   Alimentazione

7

Una volta pronti i display configurati, il display sul PC host può essere rimosso se non usato.

G-SE-0068223.1.gif-high.gif

 

 

Disinstallazione driver trasmettitore per display remoto

Passo

Azione

1

Eseguire Setup.exe per disinstallare il driver Interfaccia da mini PCIe ad adattatore di visualizzazione e il driver grafico.