Descrizione interfaccia VGA e DVI

Introduzione

Il HMIYMINVGADVID1 (interfaccia 2 x VGA e 1 x DVI-D) è classificato come modulo industriale. È compatibile con la scheda mini PCIe La scheda grafica video supporta definizione Full HD 1920 x 1080 e modalità doppio display. È possibile visualizzare due diverse immagini di schermo sulle due porte VGA (DVI-D è l'immagine clone della prima VGA). I due connettori VGA con segnale analogico richiedono uno slot interfaccia opzionale e il connettore DVI-D con segnale digitale richiede un secondo slot interfaccia opzionale.

Il HMIYMINDVII1 (interfaccia 1 x DVI-I) è classificato come modulo industriale. È compatibile con la scheda mini PCIe Il connettore DVI-I richiede uno slot interfaccia esterno.

Magelis Box iPC supportato:

Modello supportato

VGA-0

VGA-1

DVI-D

DVI - I

Box iPC Optimized/Universal/Performance

(1 optional interface)

Indipendente (estensione)

Box iPC Universal/Performance

(2 optional interface)

Indipendente (estensione)

Clone

NOTA: supporta solo la funzione 2D quando si utilizza l'interfaccia del display della scheda VGA/DVI mini PCIe card come display principale.

Interfaccia opzionale HMIYMINVGADVID1

La figura mostra l'interfaccia opzionale HMIYMINVGADVID1 per 3 display:

G-SE-0057571.1.gif-high.gif

 

 

Due VGA per collegare fino a due display (CN1):

G-SE-0057568.1.gif-high.gif

 

 

Un DVI-D per collegare fino a un display (CN2):

G-SE-0057573.1.gif-high.gif

 

 

scheda grafica mini PCIe (1080 pixel) 1920 x 1080, frequenza di aggiornamento verticale fino a 75 Hz:

G-SE-0057569.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: modalità doppio display (CRT+CRT, supporta modalità singola, clone e doppia).

Interfaccia opzionale HMIYMINDVII1

La figura mostra l'interfaccia opzionale HMIYMINDVII1 per 2 display:

G-SE-0057572.1.gif-high.gif

 

 

Cavo DVI-I con connessione Y A e B:

G-SE-0064744.1.gif-high.gif

 

 

Scheda grafica mini PCIe (1080 pixel) 1920 x 1080, frequenza di aggiornamento verticale fino a 75 Hz:

G-SE-0067926.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: una scheda ha il nastro A su CN 1 e l'altra il nastro B su CN2. Il cavo A si collega ad A sul modulo mini PCIe (CN1) e il cavo B si collega a B sul modulo mini PCIe (CN2).

Tabella di compatibilità

Codice prodotto

Descrizione

HMIBMP/HMIBMU

HMIBMI/HMIBMO Expandable

HMIYMINVGADVID1

Interfaccia, 1 x DVI-D, 2 x VGA, due supporti

(2)/(3)/(4)

(1)/(4)

HMIYMINDVII1

Interfaccia 1 DVI-I

(2)/(3)/(4)

(4)

(1) Supporta solo il supporto interfaccia, con 2 supporti VGA o DVI-D.

(2) HMIYMINDVII1 e HMIYMINVGADVID1 non utilizzabili insieme.

(3) HMIYMINDP1 non utilizzabile con HMIYMINDVII1 o HMIYMINVGADVID1.

(4) Rimuovere il driver esistente quando si desidera installare HMIYMINDP1 o HMIYMINDVII1 o HMIYMINVGADVID1.

Instradamento cavo

Box iPC Optimized e HMIYMINVGADVID1:

G-SE-0063028.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Optimized e HMIYMINDVII1:

G-SE-0063036.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Optimized e HMIYMINVGADVID1:

G-SE-0067332.1.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Box iPC Performance e HMIYMINVGADVID1:

G-SE-0063049.1.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Box iPC Performance e HMIYMINDVII1:

G-SE-0063057.1.gif-high.gif

 

 

Installazione interfaccia

Prima di installare o rimuovere una scheda mini PCle, arrestare correttamente il sistema operativo Windows e scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.

AVVISO

SCARICA ELETTROSTATICA

Prima di togliere il coperchio del Magelis Industrial PC, adottare tutte le misure di protezione richieste per prevenire le scariche elettrostatiche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Caution_Color.gifATTENZIONE

SERRAGGIO ECCESSIVO E COMPONENTI ALLENTATI

oNon esercitare una coppia superiore a 0,5 Nm (4.5 lb-in) durante il serraggio dei perni a vite di fissaggio, alloggiamenti, accessori o morsettiere. Applicando una forza eccessiva si può danneggiare il perno a vite di fissaggio.

oQuando si serrano o si rimuovono le viti, assicurarsi di non farle cadere all'interno del telaio di Magelis Industrial PC.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

NOTA: disinserire l'alimentazione prima di procedere.

La tabella descrive come installare un'interfaccia VGA o DVI del Box iPC Universal/Performance:

Passo

Azione

1

Allentare la vite:

G-SE-0062702.1.gif-high.gif

 

 

2

Installare la scheda mini PCIe nel connettore:

G-SE-0062719.2.gif-high.gif

 

 

3

Abbassare il supporto dell'interfaccia opzionale:

G-SE-0062717.1.gif-high.gif

 

 

4

2 x VGA:

G-SE-0062716.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0062713.2.gif-high.gif

 

 

5

DVI-I:

G-SE-0062715.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0062710.3.gif-high.gif

 

 

DVI-D:

G-SE-0062712.2.gif-high.gif

 

 

6

Bloccare le viti:

G-SE-0062714.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0062711.1.gif-high.gif

 

 

7

Installare 2 supporti interfaccia VGA e collegare il cavo (segnale analogico):

G-SE-0062709.1.gif-high.gif

 

 

8

Installare il supporto interfaccia DVI-D e collegare il cavo (segnale digitale):

G-SE-0062708.1.gif-high.gif

 

 

Installare il supporto interfaccia DVI-I e collegare il cavo (segnale analogico):

G-SE-0062707.1.gif-high.gif

 

 

La tabella descrive come installare un'interfaccia VGA o DVI del Box iPC Optimized:

Passo

Azione

1

Allentare la vite:

G-SE-0062703.1.gif-high.gif

 

 

2

Installare la scheda mini PCIe nel connettore:

G-SE-0062718.1.gif-high.gif

 

 

3

Abbassare il supporto dell'interfaccia opzionale:

G-SE-0062720.1.gif-high.gif

 

 

4

2 x VGA:

G-SE-0062716.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0062713.2.gif-high.gif

 

 

5

DVI-I:

G-SE-0062715.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0062710.3.gif-high.gif

 

 

DVI-D:

G-SE-0062712.2.gif-high.gif

 

 

6

Bloccare le viti:

G-SE-0062714.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0062711.1.gif-high.gif

 

 

7

Installare 2 supporti interfaccia VGA e collegare il cavo (segnale analogico):

G-SE-0062706.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: utilizzare un cacciavite di tipo Phillips di dimensione 2. la coppia di serraggio consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in).

8

Installare il supporto interfaccia DVI-D e collegare il cavo (segnale digitale):

G-SE-0062705.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: utilizzare un cacciavite di tipo Phillips di dimensione 2. la coppia di serraggio consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in).

9

Installare il supporto interfaccia DVI-I e collegare il cavo (segnale analogico):

G-SE-0062704.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: utilizzare un cacciavite di tipo Phillips di dimensione 2. La coppia di serraggio consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in).

Installazione hardware e Gestione periferiche

Installare prima l'interfaccia opzionale nel Box iPC, quindi installare il driver. Il supporto di installazione del driver è incluso nella chiavetta di memoria USB del Box iPC. Dopo aver installato l'interfaccia, è possibile verificare se è correttamente installata nel sistema tramite Gestione periferiche.

Impostazione grafica

Per ciascun display, è disponibile uno strumento software per attivare/disattivare il funzionamento del pannello tattile. È possibile disattivare fino a tre pannelli tattili per monopolizzare l'operazione di tocco, l'ordine display deve corrispondere allo strumento. Impostare l'esclusiva funzione Touch per un'attivazione di 100 ms anche dopo il sollevamento di un dito da display.

Verificare che BIOS Graphic del Box iPC sia impostato su {IGFX}, come indicato:

1.BIOS > Chipset > System Agent (SA) Configuration

2.Graphics configuration

3.Primary Display > IGFX

4.Salvare e uscire dal BIOS