Descrizione GPRS

Introduzione

Il HMIYMINGPRS1 è classificato come GPRS (general packet radio service) e fornisce una soluzione economica per la connessione wireless remota a installazioni distribuite su Internet. È compatibile con scheda mini PCIe e porta scheda SIM.

GPRS è un servizio dati a pacchetti basato su GSM (global system for mobile). Offre il vantaggio di pagare solo per il volume totale di dati scambiati (in MB al mese) indipendentemente dal tempo di connessione, mentre la comunicazione dati tramite il normale circuito commutato (PSTN/GSM) viene tariffato per minuto di tempo di connessione.

I collegamenti GSM sono utilizzati per servizi a richiesta come invio di SMS di allarme o servizi remoti di base come la diagnostica.

GPRS è più adatto per l'accesso permanente alle installazioni remote e fornisce:

oFacilità di progrmmazione remota.

oControllo e monitoraggio remoti continui.

oCapacità di instradamernto trasparenti da Internet e reti LAN o dispositivi di rete seriale collegati al gateway Box iPC.

Inoltre, GPRS fornisce maggiori velocità di scambio dati di GSM:

 

Caricamento

Download

Teorico

24 kbps

48 kbps

Tipico

16 kbps

20 kbps

NOTA: questi valori dipendono dal fornitore di servizi, dalla distanza tra l'interfaccia GPRS e la stazione base e dal traffico corrente.

NOTA: se si utilizzano troppi browser su una connessione modem (GPRS, PSTN), le prestazioni possono diminuire e portare a difficoltà di aggiornamento della pagina.

La figura mostra l'interfaccia GPRS:

G-SE-0043529.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: utilizzare lo slot SIM GPRS dimensione 25 x 15 mm (0.98 x 0.59 in).

Descrizione interfaccia GPRS

La tabella mostra i dati tecnici dell'interfaccia GPRS:

Caratteristiche

Valori

Generale

Tipo bus

Scheda mini PCIe revisione 1.2

Connettore

1 connettore coassiale antenna RF

Assorbimento

3,3...3,6 Vcc < 700 mA (modalità collegata HSPA)

Corrente di picco

1.5 A

Comunicazione

Protocollo

Rete UMTS/HSPA: 800/850/900/1700/1900/2100 MHz

Rete EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 MHz

Velocità

Downlink: 7,2 Mb/s (HSDPA)

Uplink: 5,76 Mb/s (HSUPA)

Dimensioni (l x p x a)

50,85 x 29,9 x 6,2 mm (2.0 x 1.17 x 0.24 in)

Un peso o una tensione eccessiva sui cavi di comunicazione possono causare lo scollegamento dell'apparecchiatura.

Caution_Color.gifATTENZIONE

INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE

oControllare che i cavi di comunicazione non sollecitino eccessivamente le porte di comunicazione del Magelis Industrial PC.

oCollegare saldamente i cavi di comunicazione al pannello o all'armadio.

oUtilizzare soltanto cavi D-Sub a 9 pin con sistema di bloccaggio in buone condizioni.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Tabella di compatibilità

Codice prodotto

Descrizione

HMIBMU/HMIBMP

HMIBMI/HMIBMO Expandable

HMIYMINGPRS1

Interfaccia 3G, C109, 1 x antenna

Accesso remoto GPRS

La comunicazione GPRS implica:

oL'interfaccia GPRS è collegata a Internet tramite rete GPRS.

oAnche il PC o la rete remota è collegata a Internet.

Le topologie GPRS possono supportare:

otabelle di instradamento NAT (network address translation) per instradamento trasparente ai dispositivi Ethernet

oservizi di sicurezza come controllo indirizzo IP tunnel VPN per scambio dati protetto su Internet

La figura seguente mostra l'accesso remoto alla rete dell'interfaccia GPRS:

G-SE-0043309.2.gif-high.gif

 

 

Principi di connessione

La comunicazione GPRS richiede una scheda SIM e uno specifico contratto GPRS con un fornitore di servizi.

La connessione GPRS è sempre avviata dall'interfaccia verso la rete GPRS.

Non è possibile per un'applicazione client aprire una connessione chiamando direttamente l'interfaccia GPRS. Tuttavia, l'interfaccia GPRS fornisce varie soluzioni per collegarsi alla rete GPRS:

Modalità permanente:

oConnessione automatica all'avvio, al riavvio o dopo perdita della connessione.

Modalità a richiesta:

oFunzione di richiamata: apre la connessione dopo avere ricevuto una chiamata in arrivo GSM o PSTN.

oAutonomamente su una condizione di richiesta o processo.

L'interfaccia GPRS si collega all'APN (access point name) del fornitore di servizi e riceve un indirizzo IP che può essere statico o dinamico.

L'interfaccia GPRS supporta gli indirizzi IP statici e dinamici. Se l'indirizzo è dinamico, occorre informare l'applicazione remota del nuovo indirizzo IP.

NOTA:  

oGPRS utilizza il server DNS del fornitore di servizi; sostituisce il server DNS configurato nel Box iPC.

oIl gateway predefinito impostato nella configurazione Ethernet del Box iPC non viene utilizzato con una connessione GPRS. Si utilizza invece il percorso predefinito della connessione GPRS. Perciò, non è possibile instradare attraverso Ethernet quando l'interfaccia è collegata alla rete GPRS.

Contratti GPRS

I fornitori di servizi GPRS offrono servizi dedicati adattati alle applicazioni industriali, denominati M2M (da macchina a macchina).

I fornitori di servizi offrono contratti GPRS con opzioni diverse. Le opzioni principali sono:

oIndirizzo IP pubblico o privato: scegliere un contratto che dia un indirizzo IP pubblico accessibile direttamente da Internet.

oIndirizzi IP statici o dinamici.

oPorte TCP in entrata bloccate o meno: alcuni fornitori offrono solo abbonamenti con porte TCP bloccate per motivi di sicurezza. Ad esempio, alcuni fornitori bloccano le porte inferiori a 1024.

NOTA:  

oPer facilità d'uso e configurazione, occorre scegliere un contratto che non blocchi le porte TCP e fornisca un indirizzo IP statico.

oSe il fornitore di servizi blocca le porte pubbliche (< 1024), occorre utilizzare una VPN e scegliere un contratto che autorizzi il traffico VPN.

Instradamento cavo

Box iPC Optimized:

G-SE-0063023.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Box iPC Performance:

G-SE-0063044.1.gif-high.gif

 

 

Installazione hardware e Gestione periferiche

Installare prima l'interfaccia opzionale nel Box iPC, quindi installare il driver. I supporti di installazione del driver sono inclusi nei supporti di ripristino (chiavetta USB). Dopo aver installato l'interfaccia, è possibile verificare se è correttamente installata nel sistema tramite Gestione periferiche.