Caratteristiche di Box iPC

Caratteristiche

Componente

Caratteristiche

Box iPC Performance (HMIBMP)

Box iPC Universal (HMIBMU)

Box iPC Optimized (HMIBMO)

Box iPC Basic Optimized (HMIBMI)

Chipset e processore Intel

Core i7-4650U

1,7 GHz

Celeron 2980U

1,6 GHz

Atom E3930

1,8 GHz

Atom E3930

1,8 GHz

Slot di espansione

2 slot: 2 x mini PCIe dimensioni piene

4 slot:

o2 x mini PCIe dimensioni piene e 1 x PCI + 1 x PCIe x4

o2 x mini PCIe dimensioni piene e 2 x PCI

o2 mini PCIe dimensioni complete e 1 PCIe x1 + 1 PCIe x4

Compatibile con PCI Express 3.0 half size e PCI 2.2 half size.

Espandibile:

o1 x M.2 (per stoccaggio)

o1 mini PCIe dimensioni complete

1 x mini PCIe dimensioni piene

Memoria

8 GB o 16 GB, DDR3L 1600 MHz, SO-DIMM SDRAM

4 GB o 8 GB, DDR3L 1600 MHz, SO-DIMM SDRAM

4 GB o 8 GB, DDR3L 1600 MHz, SO-DIMM SDRAM

4 GB, DDR3L 1600 MHz, SO-DIMM SDRAM

512 KB MRAM per l'utente

Velocità di lettura/scrittura: 35 ns

Memoria di archiviazione

 2 connettori SATA, 1 slot CFast, 1 slot mSATA

Espandibile: 1 connettore SATA

1 eMMC (saldata)

Timer watchdog

 Intervallo timer 255 livelli, programmabile 1...255 sec/min (impostazione tramite API)

Buzzer

Metodo di raffreddamento

Dissipatore di calore passivo

Massa (senza HDD / CFast / mini card / scheda PCIe / scheda PCI)

2 slot: 3,1 kg (6.8 lbs)

4 slot: 3,9 kg (8.6 lbs)

2 slot: 3,1 kg (6.8 lbs)

4 slot: 3,9 kg (8.6 lbs)

Standard: 1,25 kg (2.75 lbs)

Espandibile: 1,3 kg (2.86 lbs)

1,2 kg (2.64 lbs)

Memoria MRAM

La memoria non volatile integrata supportata da Box iPC Universal/Performance (HMIBMU/HMIBMP) utilizza tecnologia MRAM per questa funzionalità; offre tempi di lettura/scrittura da 35 ns SRAM compatibili con durata illimitata. I dati restano in memoria per oltre 20 anni. I dati sono protetti automaticamente dalla perdita di alimentazione tramite circuito di inibizione a bassa tensione per impedire scritture con tensione al di fuori della specifica.

Timer del watchdog

Il timer del watchdog consente di generare un ripristino del sistema. Il timer del watchdog è programmabile, con ogni unità pari a 1 secondo o 1 minuto con 255 livelli.

Interfaccia seriale Box iPC Universal/Performance (HMIBMU/HMIBMP)

Componente

Caratteristiche

Tipo

RS-232/RS-422/RS-485 (COM1), con controllo flusso dati automatico, supporto modem, isolata elettricamente

Velocità di trasferimento

Max 115,2 kbps

Connessione

D-Sub 9-pin, spina

Interfaccia seriale Box iPC Optimized (HMIBMO/HMIBMI)

Componente

Caratteristiche

Tipo

HMIBMO

RS-232 (COM1) non isolata

RS-232, RS-422/485 (COM2) non isolata

HMIBMI

RS-232, RS-422/485 (non isolata)

Velocità di trasferimento

Max 115,2 kbps

Connessione

D-Sub 9-pin, spina

Interfaccia USB

Componente

Caratteristiche

Tipo

USB 3.0 e USB 2.0

Velocità di trasferimento

Bassa velocità (1,5 Mb/s), velocità piena (12 Mb/s), alta velocità (480 Mb/s)

e super velocità (5 Gb/s) (solo porta USB 3.0)

Carico corrente

USB 3.0: 0,9 A per connessione e USB 2.0: 0,5 A per connessione

Connessione

Tipo A

Interfaccia Ethernet

Componente

Caratteristiche

Tipo

RJ45

Velocità

10/100/1000 Mb/s base-T

Controller Ethernet

Realtek 8111G

DisplayPort

Componente

Caratteristiche

Tipo

Connettore DisplayPort (per conversione a DVI, adattatore DP - DVI HMIYADDPDVI11 oppure il cavo è richiesto)

Risoluzione (DisplayPort 1/DisplayPort 2)

Supporta fino a 3200 x 2000 a 60 Hz

NOTA:

oIl Box iPC Universal/Performance può supportare due porte display. Quando il Box iPC è montato con il display, la DisplayPort 2 non è operativa.

oQuando si esegue Windows®, il Box iPC Optimized può operare fino a 2 display su porte DP e uno schermo. Quando l'utente è in BIOS solo 2 display sono utilizzabili DM + DP1/2 o DP1 + DP2.

oDopo aver collegato il cavo DisplayPort, è necessario riavviare il sistema operativo.

oPer collegare il Box iPC su display con interfaccia DVI, utilizzare un adattatore DP - DVI attivo.

oLe porte I/O (ad esempio interfacce seriale, USB ed Ethernet) di questo prodotto hanno numeri di porta interni che possono differire dai numeri di porta fisici, come COM1, USB1 o ETH1, stampati sul prodotto e utilizzati per identificazione in questo manuale. Controllare i numeri di porta nel proprio ambiente.

Sistemi operativi

Ogni prodotto è fornito con un sistema operativo preinstallato in base al numero di riferimento:

Sistemi operativi

Codice prodotto

Windows 7 Ultimate SP1 64 bit MUI

HMIBMPSI74D470L

Windows Embedded Standard 7 (WES7P) SP1 64 bit MUI

HMIBMUCI29D2W01

HMIBMUCI29D4W01

Win 10 IoT Enterprise 64 bit MUI

HMIBMOMA5DDF10L

HMIBMOMA5DD1E01

HMIBMOMA5DD1101

HMIBMUHI29D2801

HMIBMUSI29D2801

HMIBMUHI29D4801

HMIBMUSI29D4801

HMIBMPHI74D2801

HMIBMPSI74D2801

HMIBMPHI74D4801

HMIBMPSI74D4801

HMIBMIEA5DD1101

HMIBMIEA5DD110L

HMIBMIEA5DD1E01

NOTA: tutti i prodotti devono essere collegati a Internet durante il primo avvio per l'attivazione del sistema operativo.

Rivestimento conforme

Rivestimento conforme utilizzato per il processo di montaggio su:

oScheda CPU

oScheda di inserimento display modulare

L'ambito di rivestimento scheda esclude:

oconnettori

ofori per viti (stalli)

ochipset

obatteria RTC

omicro interruttori

oetichette

NOTA: il rivestimento conforme è disponibile in base alla configurazione del prodotto