Scheda delle funzionalità avanzate
Per maggiori informazioni sui sottomenu della scheda Advanced, vedere:
oMenu Front Reset Control
oTrusted Computing
oACPI Settings
oIT8768E Super I/O Configuration
oEmbedded Controller Configuration
oCPU Configuration
oAMI Graphic Output Protocol Policy
oSDIO Configuration
oUSB Configuration
Impostazione BIOS |
Descrizione |
---|---|
Front Reset Control |
Attiva o disattiva il pulsante di ripristino. |
NOTA: questo menu viene visualizzato solo quando HMIBMI/HMIBMO è fornito con modulo di visualizzazione.
Impostazione BIOS |
Descrizione |
---|---|
Security Device Support |
Attiva o disattiva il dispositivo di sicurezza. |
TPM Device |
Selezionare un dispositivo TPM. |
Pending Operation |
Consente di pianificare un'operazione per il dispositivo di sicurezza. |
Device Select |
Supporto TPM1.2 o TPM2.0 o AUTO con impostazione predefinita impostata su dispositivo TPM2.0 se non trovato, il dispositivo TPM1.2 è enumerato. |
Impostazione BIOS |
Descrizione |
---|---|
Enable ACPI Auto Configuration |
Attiva o disattiva la configurazione automatica ACPI del BIOS. |
Enable Hibernation |
Attiva o disattiva la capacità del sistema di ibernare (stato sospensione OS/S4). Questa opzione potrebbe non funzionare con alcuni SO. |
ACPI Sleep State |
Selezionare lo stato di sospensione ACPI più elevato in cui entra il sistema quando si preme il pulsante SUSPEND. |
Lock Legacy Resources |
Attiva o disattiva LOCK delle risorse legacy. |
Menu IT8768 Super IO Configuration
Box iPC |
Impostazione BIOS |
Descrizione |
---|---|---|
HMIBMI/HMIBMO |
Serial Port 1 Configuration |
Questa voce consente di impostare i parametri della porta COM 1. |
HMIBMI |
Serial Port |
Attiva o disattiva la porta seriale (COM). |
COM1 Uart mode setting |
Modalità RS-422/RS-485; modalità RS-232. |
|
HMIBMO |
Serial Port |
Attiva o disattiva la porta seriale (COM). |
COM1 Uart mode setting |
Modalità RS-232. |
|
COM2 Uart mode setting |
Modalità RS-422/RS-485; modalità RS-232. |
NOTA: Il HMIBMI/HMIBMO non dispone di interruttore per impostare la modalità RS-232, RS-422/485. Utilizzare il BIOS per l'impostazione.
Menu Embedded Controller Configuration
Impostazione BIOS |
Descrizione |
---|---|
Hardware Monitor |
Monitorare lo stato hardware. |
iManager WatchDog IRQ |
Selezionare il watchdog eBrain del numero IRQ iManager. |
EC Watch Dog Function |
Selezionare il timer del watchdog richiesto. |
CPU Shutdown Temperature |
Impostazione della temperatura di spegnimento della CPU. |
Impostazione BIOS |
Descrizione |
---|---|
Socket 0 CPU Information |
Informazioni CPU specifiche del socket. |
CPU Power Management |
Opzioni di gestione alimentazione della CPU. |
Intel Virtualization Technology |
Attiva o disattiva la tecnologia di virtualizzazione Intel. Se attivata, una VMM può utilizzare le capacità hardware aggiuntive fornite dalla tecnologia Vanderpool. |
VT-d |
Attiva o disattiva CPU VT-d. |
Sottomenu CPU Power Management
Impostazione BIOS |
Descrizione |
---|---|
EIST |
Attiva o disattiva Intel SpeedStep. |
Turbo Mode |
Scegliere la selezione della modalità SATA. (Determina come operano i controller SATA). |
C-States |
Attiva o disattiva gli stati CPU C. |
Menu AMI Graphic Output Protocol Policy
Impostazione BIOS |
Descrizione |
---|---|
Output Select |
Selezionare l'interfaccia di uscita. |
Impostazione BIOS |
Descrizione |
---|---|
SDIO Access Mode |
Opzione AUTO: accesso a dispositivo SD in modalità DMA se il controller lo supporta, in caso contrario in modalità PIO. |
MCC |
Tipo di emulazione dispositivo di memorizzazione di massa. |
Impostazione BIOS |
Descrizione |
---|---|
Legacy USB Support |
Attiva o disattiva il supporto USB legacy. |
XHCI Hand-off |
Selezionare Enabled per sistemi operativi senza supporto hand-off XHCI. La sostituzione di proprietà XHCI è richiesta dal driver XHCI. Le impostazioni sono attivato e disattivato. |
USB Mass Storage Driver Support |
Attiva o disattiva il supporto del driver di archiviazione di massa USB. |
Port 60/64 Emulation |
Attiva il supporto di emulazione 60h/64h della porta di I/O. È attivato per il completo supporto legacy della tastiera USB per SO senza riconoscimento USB. |
USB transfer time-out |
Selezionare la sezione di timeout. Il valore di timeout per trasferimenti di controllo, bulk e interrupt. |
Device reset time-out |
Selezionare la sezione di timeout dispositivo. Timeout comando unità avvio dispositivi di archiviazione di massa USB. |
Device power-up delay |
Selezionare la sezione di accensione dispositivo. Tempo max. impiegato dal dispositivo prima di segnalare la sua presenza al controller host. Auto utilizza un valore predefinito: per una porta root è di 100 ms, per una porta hub il ritardo è ricavato dal descrittore hub. |