Per maggiori informazioni sui sottomenu della scheda Advanced, vedere:
oMenu Front Reset Control
oTrusted Computing
oCPU Configuration
oSATA Configuration
oUSB Configuration
oIT8768 Super I/O Configuration
oiManager Configuration
oAMI Graphic Output Protocol Policy
|
Impostazione BIOS |
Descrizione |
|---|---|
|
Front Reset Control |
Attiva o disattiva il pulsante di ripristino. |
NOTA: questo menu viene visualizzato solo quando HMIBMP/HMIBMU è fornito con modulo di visualizzazione.
|
Impostazione BIOS |
Descrizione |
|---|---|
|
Security Device Support |
Attiva o disattiva il supporto del BIOS per dispositivo di sicurezza. |
|
TPM State |
Attiva o disattiva il dispositivo di sicurezza. |
|
Pending Operation |
Consente di pianificare un'operazione per il dispositivo di sicurezza. |
|
Impostazione BIOS |
Descrizione |
|---|---|
|
Hyper-threading |
Attiva o disattiva la tecnologia Intel hyper threading. |
|
Execute Disable Bit |
Attiva o disattiva la protezione della pagina di non esecuzione. |
|
Intel Virtualization Technology |
Attiva o disattiva la tecnologia di virtualizzazione Intel. Se attivata, una VMM può utilizzare le capacità hardware aggiuntive fornite dalla tecnologia Vanderpool. |
|
EIST |
Attiva o disattiva Intel SpeedStep. |
|
Turbo Mode |
Attiva o disattiva la modalità Turbo della CPU. |
|
Energy Performance |
Selezionare le prestazioni della CPU o la modalità di risparmio energia. |
|
CPU C states |
Attiva o disattiva gli stati CPU C. |
NOTA: Hyper-threading e Turbo Mode ed Energy Performance sono visualizzati solo su HMIBMP.
|
Impostazione BIOS |
Descrizione |
|---|---|
|
SATA Controller(s) |
Abilita o disabilita i dispositivi SATA. |
|
SATA Mode Selection |
Scegliere la selezione della modalità SATA. (Determina come operano i controller SATA). |
|
SATA Controller Speed |
Indica la velocità massima sostenibile dal controller SATA. |
|
CFast |
CFast: attiva o disattiva la porta seriale ATA. Hot plug: designa questa porta come hot plug. |
|
mSATA |
mSATA: attiva o disattiva la porta seriale ATA. Hot plug: designa questa porta come hot plug. |
|
HDD1 |
HDD1: attiva o disattiva la porta seriale ATA. Hot plug: designa questa porta come hot plug. |
|
HDD2 |
HDD2: attiva o disattiva la porta seriale ATA. Hot plug: designa questa porta come hot plug. |
|
Impostazione BIOS |
Descrizione |
|---|---|
|
USB Mass Storage Driver Support |
Attiva o disattiva il supporto del driver di archiviazione di massa USB. |
|
Port 60/64 Emulation |
Attiva il supporto di emulazione 60h/64h della porta di I/O. Deve essere attivato per il completo supporto legacy della tastiera USB per SO senza riconoscimento USB. |
|
USB transfer time-out |
Selezionare la sezione di timeout. Il valore di timeout per trasferimenti di controllo, bulk e interrupt. |
|
Device reset time-out |
Selezionare la sezione di timeout dispositivo. Timeout comando unità avvio dispositivi di archiviazione di massa USB. |
|
Device power-up delay |
Selezionare la sezione di accensione dispositivo. Tempo max. impiegato dal dispositivo prima di segnalare la sua presenza al controller host. Auto usa un valore predefinito: per una porta radice è di 100 ms, per una porta dell'hub il ritardo è preso dal descrittore dell'hub. |
Menu IT8768 Super IO Configuration
|
Impostazione BIOS |
Descrizione |
|---|---|
|
Serial Port 1 Configuration |
Questa voce consente di impostare i parametri della porta COM 1. |
|
Serial Port |
Attiva o disattiva la porta seriale (COM). |
|
Chang Setting |
Seleziona indirizzo e impostazioni IRQ per il dispositivo super IO. |
|
Impostazione BIOS |
Descrizione |
|---|---|
|
CPU Shutdown Temperature |
Selezionare la temperatura di spegnimento della CPU. |
|
iManager WatchDog IRQ |
Selezionare il watchdog eBrain del numero IRQ iManager. |
|
Hardware Monitor |
Monitorare lo stato hardware. |
Menu AMI Graphic Output Protocol Policy
|
Impostazione BIOS |
Descrizione |
|---|---|
|
BIST Enable |
Attiva o disattiva il BIST sul pannello di visualizzazione integrato. |