Compatibilità delle unità Lexium 62 e delle versioni del software di programmazione
I dispositivi Lexium 62 sono disponibili per l’utilizzo con SoMachine Motion o EcoStruxure Machine Expert.
Alcune delle nuove funzioni dei servoazionamenti Lexium 62 sono sono disponibili in EcoStruxure Machine Expert in quanto richiedono una revisione hardware e la versione firmware correlata.
La tabella di compatibilità indica la relazione fra versioni hardware e software di programmazione.
Riferimento commerciale |
Revisione hardware (1) |
Funzioni relative alla sicurezza |
Versioni SoMachine Motion |
Versioni EcoStruxure Machine Expert |
||
---|---|---|---|---|---|---|
V1.0...3.0 |
V3.1...4.2 |
V4.3 ...4.4 SP2 |
V1.1 |
|||
LXM62D•••C |
RS0• |
STO (Safe Torque Off) cablato |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
SÌ(3) |
LXM62D•••D |
||||||
LXM62D•••E |
Sicurezza tramite bus Sercos |
NO |
NO |
SÌ |
SÌ(3) |
|
LXM62D•••F |
||||||
LXM62P |
– |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
SÌ(3) |
|
LXM62D•••C |
RS1• |
STO cablato |
NO |
SÌ(2) |
SÌ |
SÌ |
LXM62D•••D |
||||||
LXM62D•••E |
Sicurezza tramite bus Sercos |
NO |
NO |
SÌ |
SÌ |
|
LXM62D•••F |
||||||
LXM62D•••G |
STO cablato |
NO |
NO |
NO |
SÌ |
|
LXM62P |
– |
NO |
SÌ(2) |
SÌ |
SÌ(3) |
|
(1) Vedere Descrizioni targhetta in Lexium 62 - Guida hardware (2) FDR (Fast Device Replacement) con SoMachine Motion V3.1 è possibile solo se il firmware SoMachine Motion V3.1...4.4 SP2 è installato nell’unità (3) Limitato alle funzionalità di SoMachine Motion V4.4 SP1 senza le nuove funzionalità elencate di seguito Sicurezza tramite bus Sercos Queste unità supportano STO (Safe Torque Off) cablato, controllato tramite ingressi digitali oltre alle funzioni di sicurezza STO, SLS, SS1, SS2 controllate tramite Sercos. SÌ Supportato NO Non compatibile |
Nuove funzionalità compatibili con EcoStruxure Machine Expert V1.1:
oLimitazione adattiva della coppia in accelerazione
oProtezione meccanica da sovraccarico
oVerifica del rilascio del freno
oControllo di velocità senza encoder con motori BMP
oIngresso encoder macchina
oUscita encoder incrementale (simulazione encoder)