Conversione di dispositivi da ATV32 a ATV320

Panoramica

Convertire una configurazione di dispositivo ATV32 in una configurazione di dispositivo ATV320 tramite il software di configurazione SoMove. Come prerequisito, è richiesto il file di configurazione (*.psx) corrispondente al dispositivo ATV32 da convertire.

Panoramica della procedura

Passo

Azione

1

Generazione del file di configurazione (*.psx) ATV32.

2

Conversione della configurazione del dispositivo ATV32 in una configurazione del dispositivo ATV320.

3

Importazione del progetto ATV320 convertito in EcoStruxure Machine Expert.

Come generare il file di configurazione ATV32

Passo

Azione

Risultato

1

Avviare SoMove.

Si apre la pagina iniziale di SoMove.

2

Eseguire il comando Strumenti > Modifica connessione/ Scansione.

3

Nella finestra di dialogo Modifica connessione, selezionare le impostazioni di connessione corrispondenti al dispositivo ATV32 da convertire. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida in linea di SoMove.

4

Fare clic su Applica.

La finestra di dialogo Modifica connessione si chiude.

5

Eseguire il comando Trasferimento > Carica da dispositivo (Load from Device) dalla pagina iniziale di SoMove.

6

Selezionare un file per salvare il progetto SoMove.

7

Selezionare il tipo di file File di progetto SoMove (*.psx).

8

Fare clic su Salva.

Si avvia il processo di caricamento.

Come convertire ATV32 in dispositivi ATV320

Passo

Azione

Risultato

1

Avviare SoMove.

Si apre la pagina iniziale di SoMove.

2

Eseguire il comando Strumenti > Conversione dispositivo.

Si apre la finestra di dialogo Conversione dispositivo.

3

Selezionare il file di configurazione ATV32 (*.psx) da convertire e fare clic su Apri.

Si apre la finestra di dialogo Conversione dispositivo per ATV32 (Device Conversion for ATV32).

4

Selezionare ATV320 dall'elenco Seleziona destinazione (Select Target) e fare clic su Converti.

Si apre la finestra di dialogo Seleziona ATV320 (Select ATV320).

5

Selezionare l'opzione ATV320 libro (ATV320 Book) o ATV320 compatto (ATV320 Compact) in base ai requisiti.

Vengono visualizzati i parametri Riferimento, Versione firmware, Tensione di alimentazione e Potenza nominale compatibili per l'opzione selezionata.

6

Fare clic su OK.

Viene visualizzato il messaggio Conversione del dispositivo riuscita (Device conversion is successful).

7

Fare clic su OK per chiudere il messaggio.

Si apre il progetto ATV320 convertito.

Come importare il progetto ATV320 convertito in EcoStruxure Machine Expert

Passo

Azione

Risultato

1

Avviare SoMove.

Si apre la pagina iniziale di SoMove.

2

Eseguire il comando Strumenti > Modifica connessione/ Scansione.

3

Nella finestra di dialogo Modifica connessione, selezionare le impostazioni di connessione corrispondenti al dispositivo ATV320 da aggiornare. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida in linea di SoMove.

4

Fare clic su Applica.

La finestra di dialogo Modifica connessione si chiude.

5

Eseguire il comando Trasferimento > Memorizza in dispositivo.

6

Chiudi SoMove.

7

Aprire il progetto EcoStruxure Machine Expert e selezionare Altivar 320 nella Struttura dispositivi.

8

Caricare la configurazione del dispositivo dal dispositivo ATV320. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida utente di Device Type Manager (DTM).