Sostituzione di un ATV32 con un ATV320 senza modificare il progetto EcoStruxure Machine Expert

Panoramica della procedura

Passo

Azione

1

Verificare se occorre attivare la modalità compatibile ATV32 nel ATV320. Per ulteriori informazioni, vedere i paragrafi di questa mappa che spiegano Come verificare se occorre attivare la modalità compatibile ATV32 per i vari bus di campo.

2

Conversione della configurazione del dispositivo ATV32 in una configurazione di dispositivo ATV320.

3

Trasferire la configurazione convertita del dispositivo ATV320 nel dispositivo ATV320.

4

Sostituire il dispositivo ATV32 con un dispositivo ATV320.

5

Attivare la modalità compatibile ATV32 nel ATV320, se richiesto. Per ulteriori informazioni, vedere i paragrafi di questa mappa che spiegano i vari modi per attivare la modalità compatibileATV32 nel ATV320.

6

Salvare ATV320 sul server FDR (Fast Device Replacement) se si intende sfruttare questa funzionalità.

Come verificare se occorre attivare la modalità compatibile ATV32

Passo

Azione

Risultato

1

Aprire il progetto EcoStruxure Machine Expert e spostarsi fino al nodo ATV32 nella struttura Dispositivi.

2

Fare doppio clic sul nodo ATV32.

Viene visualizzata la vista di configurazione del dispositivo.

3

Verificare le impostazioni come descritto nei paragrafi seguenti:

oOn CANopen.

oOn EtherNet/IP.

oOn Modbus TCP.

Come verificare se occorre attivare la modalità compatibile ATV32CANopen

Passo

Azione

Risultato

1

Selezionare la casella di controllo Attiva impostazioni avanzate.

La scheda Dispositivo remoto CANopen si amplia per visualizzare ulteriori parametri.

2

Verificare le caselle di controllo nella sezione Verifiche all’avvio:

oNumero prodotto

oNumero di revisione

Se...

In questo caso...

Se è selezionata la casella di controllo Numero prodotto,

Non occorre attivare la modalità compatibile ATV32 in ATV320.

Se è selezionata la casella di controllo Numero di revisione,

Sarà probabilmente impossibile sostituire il dispositivo senza modificare il progetto EcoStruxure Machine Expert.

Come verificare se occorre attivare la modalità compatibile ATV32EtherNet/IP

Passo

Azione

Risultato

1

Nella vista di configurazione del dispositivo aprire la scheda Impostazioni destinazione.

2

Verificare le caselle di controllo:

oVerifica il codice prodotto

oVerifica la revisione maggiore

oVerifica la revisione minore

Se...

In questo caso...

Se è selezionata la casella di controllo Verifica il codice prodotto,

Non occorre attivare la modalità compatibile ATV32 nel ATV320.

Se sono attivate le caselle di controllo Verifica la revisione maggiore e Verifica la revisione minore,

Sarà probabilmente impossibile sostituire il dispositivo senza modificare il progetto EcoStruxure Machine Expert.

Come verificare se occorre attivare la modalità compatibile ATV32 nel Modbus TCP

Non è necessario attivare la modalità compatibile ATV32 nel Modbus TCP su ATV320.

Come attivare la modalità compatibile ATV32 nel ATV320

I seguenti paragrafi descrivono i vari modi in cui si può attivare la modalità compatibile ATV32 nel ATV320:

oMediante un software client Modbus SL.

oMediante un software client CANopen.

oMediante tastierino grafico del ATV320.

NOTA: Non è possibile attivare la modalità compatibile ATV32 mediante SoMove o la tastiera locale.

Attivazione della modalità compatibile ATV32 mediante un software client Modbus SL

Passo

Azione

1

Scrivere la parola d#1 nel parametro AP17 con indirizzo d#8817 nel dispositivo ATV320 tramite Modbus SL.

2

Salvare la modifica nella EEPROM scrivendo la parola d#2 nel parametro CMI con indirizzo d#8504.

NOTA:

oUtilizzare d#0 per AP17 per la modalità predefinita del ATV320.

oUtilizzare d#1 per AP17 per attivare la modalità ATV32.

Attivazione della modalità compatibile ATV32 mediante un software client CANopen

Passo

Azione

1

Scrivere la parola d#1 nel parametro AP17 con indirizzo (indice:sottoindice) = 16#203A:16#12 nel dispositivo ATV320 tramite CANopen.

2

Salvare la modifica nella EEPROM scrivendo il valore d#2 nel parametro CMI con indirizzo (indice:sottoindice) = 16#2037:16#5.

NOTA:

oUtilizzare d#0 per AP17 per la modalità predefinita del ATV320.

oUtilizzare d#1 per AP17 per attivare la modalità ATV32.

Attivazione della modalità compatibile ATV32 mediante tastierino grafico del ATV320

Passo

Azione

1

Selezionare la voce 2. IDENTIFICATION.

2

Posizionare il cursore sul Graphic Display Terminal > <versione>.

3

Premere il pulsante ENTER per 5 s finché il tastierino grafico non è tornato al menu 2. IDENTIFICATION.

4

Selezionare la voce 1.3 CONF.

5

Selezionare la voce FULL.

6

Selezionare la voce HWO (= MenuHiddenWords).

7

Selezionare la voce APW (= MenuApplicativeHiddenWords).

8

Selezionare Application 17 e scrivere d#1.

NOTA:

oUtilizzare d#0 per Application 17 per la modalità predefinita del ATV320.

oUtilizzare d#1 per Application 17 per la attivare la modalità ATV32.