Messa in servizio

Panoramica

Durante la messa in funzione, è necessario:

oEffettuare la prima accensione della macchina (controller e dispositivi slave).

oEseguire i test di rete.

oScaricare la configurazione nei dispositivi di rete.

oAdattare la configurazione del controller e dei dispositivi di rete (online o direttamente sui dispositivi).

oCompletare l'FDR su ogni dispositivo disponibile.

oEseguire il backup dell'applicazione.

 

Prima accensione delle macchine

Passo

Azione

1

Trasferire l'applicazione nel controller.

Vedere la sezione Download di un'applicazione.

2

Preparare ogni dispositivo affinché sia riconosciuto sulla rete dei dispositivi facendo riferimento alla pianificazione della rete: BOOTP, DHCP, IP fisso, nome della rete.

Per dettagli, consultare Preparazione del dispositivo per il riconoscimento

3

Spegnere e riaccendere la macchina. Questa operazione può essere necessaria affinché alcuni dispositivi ottengano le impostazioni di rete corrette.

4

Eseguire i test di rete.

 

Download della configurazione nei dispositivi di rete

Consultare Applicare la configurazione corretta ai dispositivi

Impostazione dell'applicazione del controller e dei dispositivi

In seguito al primo avvio della macchina e al download della configurazione nei dispositivi, è possibile impostare il sistema con:

oModifica online dei parametri utente

oModifica online dei DTM integrati, ad esempio:

oregolazione dei parametri,

oautoregolazione per quanto riguarda prestazioni ed efficienza energetica,

ooscilloscopio per la regolazione dinamica di precisione

o

oPer i dispositivi senza DTM, regolazione manuale effettuata direttamente sui dispositivi. Consultare la documentazione del dispositivo.

Completamento del servizio FDR

Dopo aver configurato il sistema, è necessario completare il servizio FDR. Questo passaggio consiste nel salvare la configurazione del dispositivo nel server FTP del controller.

A seconda del dispositivo, è possibile utilizzare diversi strumenti:

oEcoStruxure Machine Expert,

oStrumenti di terze parti (ad esempio SoMove),

oServer Web del dispositivo,

oDirettamente dal dispositivo (con HMI integrato),

o

 

Per maggiori dettagli, consultare la documentazione del dispositivo.

Backup dell'applicazione

Dopo aver completato la messa in funzione della macchina e prima della fase operativa, caricare e salvare il progetto per uso futuro.

A seconda del controller, sono possibili diversi metodi:

oEcoStruxure Machine Expert: eseguire un backup del programma applicativo sul disco rigido del PC.

oServer Web del controller

oFunzione d clonazione del controller (con scheda SD).

o

Per maggiori dettagli, consultare la documentazione del dispositivo.