Metodo di assegnazione dell'indirizzo IP
Questa sezione descrive i passaggi da seguire per implementare la strategia per l'assegnazione dell'indirizzo IP ai dispositivi della rete:
oConfigurare la porta Industrial Ethernet del controller:
oImpostazioni di rete: indirizzo IP, maschera di sottorete e indirizzo gateway.
oScegliere il metodo di indirizzamento IP da usare.
oConfigurazione del gestore protocollo.
Configurazione della porta Industrial Ethernet
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Nella struttura Dispositivi, fare doppio clic sul nodo della porta Industrial Ethernet. Viene visualizzata la scheda di configurazione, ad esempio:
Nota: Quando ci si trova in modalità online si vedono entrambe le finestre, ma non è possibile modificarle. Se ci si trova in modalità offline, si vedono le finestre Parametri configurati e Opzioni di topologia ad anello a seconda del riferimento del controller. È possibile modificare queste impostazioni. |
|
2 |
Selezionare Indirizzo IP fisso. |
|
3 |
Impostare l'Indirizzo IP. Questo indirizzo IP viene utilizzato per la pianificazione di rete. |
|
4 |
Impostare la Maschera di sottorete. |
|
5 |
Verificare che l'Indirizzo gateway sia impostato sul valore predefinito di 0.0.0.0. L'indirizzo gateway permette a un messaggio di essere instradato a un dispositivo che non è la rete locale. Se il gateway non è presente, l'indirizzo del gateway è 0.0.0.0. |
|
6 |
Selezionare le caselle di controllo Parametri di sicurezza: oServer Web attivo: utilizzato durante le fasi di configurazione e manutenzione oServer FTP attivo: utilizzato dal servizio FDR |
|
7 |
Selezionare la casella di controllo Server DHCP attivo se si usa un server DHCP per assegnare gli indirizzi IP. Per maggiori dettagli, vedere Metodi di indirizzamento IP. |