CONFIGURE_OTB: inviare la configurazione software del Advantys OTB

Descrizione del blocco funzionale

Questo blocco funzionale invia i dati di configurazione di EcoStruxure Machine Expert di un Advantys OTB al dispositivo fisico tramite Modbus TCP.

Consente di aggiornare i parametri di configurazione di una isola I/O senza software di terza parte.

Il Modbus TCP IOScanner deve essere arrestato prima di chiamare questa funzione.

L'esecuzione di questo blocco funzionale è asincrona. Per controllare il completamento della configurazione, i flag di uscita Done, Busy e Error devono essere sottoposti a test a ogni ciclo dell'applicazione.

Rappresentazione grafica

G-SE-0033836.1.jpg

 

 

Rappresentazione IL e ST

Per vedere la rappresentazione generale in linguaggio IL o ST, fare riferimento a Rappresen­tazione di funzioni e blocchi funzionali.

Descrizione delle variabili di I/O

Questa tabella descrive le variabili di ingresso:

Ingresso

Tipo

Commento

Execute

BOOL

Voce attivazione. Avviare la configurazione sul fronte di salita.

sAddr

STRING

Indirizzo IP OTB. Il formato della stringa deve essere 3{xx.xx.xx.xx}

Questa tabella descrive le variabili di uscita:

Uscita

Tipo

Commento

Done

BOOL

Impostare a TRUE quando riesce il completamento della configurazione.

Busy

BOOL

Impostare a TRUE quando la configurazione è in corso.

Error

BOOL

Impostare a TRUE quando la configurazione termina con un errore rilevato.

ConfError

configurationOTBErrorCodes

Valori restituiti: configurationOTBErrorCodes

CommError

CommunicationErrorCodes

Valori restituiti: CommunicationErrorCodes

Esempio

Questo è un esempio di chiamata di questa funzione:

VAR

(*Blocco funzionale per configurare OTB, occorre arrestare IOscanner prima dell'esecuzione del BF*)

configure_OTB1: CONFIGURE_OTB;

(*valore iniziale diverso da 16#00000000, IO_start_done=0 in presenza di avvio corretto*)

IO_start_done: UDINT := 1000;

(*valore iniziale diverso da 16#FFFFFFFF, IO_start_done=16#FFFFFFFF in presenza di arresto corretto*)

IO_stop_done: UDINT := 1000;

(*Configure_OTB_done= true quando si configura correttamente OTB, è quindi possibile avviare lo scanner IO*)

Configure_OTB_done: BOOL;

myBusy: BOOL;

myError: BOOL;

myConfError: configurationOTBErrorCodes;

myCommError: UINT;

myExecute: BOOL;

END_VAR

 

(* Innanzitutto, arrestare lo IOScanner, prima di configurare OTB *)

IF NOT myExecute THEN

IO_stop_done:=IOS_STOP();

END_IF

(* Inviare i dati di configurazione a OTB, all'indirizzo IP 95.15.3.1, quando myExecute è TRUE *)

configure_OTB1(

Execute:= myExecute,

sAddr:='3{95.15.3.1}' ,

Done=> Configure_OTB_done,

Busy=> myBusy,

Error=> myError,

ConfError=> myConfError,

CommError=> myCommError);

(* Dopo aver configurato correttamente OTB, avviare IOScanner *)

IF Configure_OTB_done THEN

IO_start_done:=IOS_START();

END_IF