I casi di test e le risorse contengono metodi predefiniti che vengono richiamati dal framework del test durante l'esecuzione. Il contenuto di questi metodi, la logica del test, viene programmato dagli utenti. Il comportamento dei metodi predefiniti di ETEST non è diverso da quello dei metodi generali descritti nella Guida alla programmazione di EcoStruxure Machine Expert.
1 CleanUp: pulizia dopo il caso di test.
2 Execute: esecuzione del caso di test.
3 Finalize: pulizia dopo il caso di test. Viene richiamato una volta nel ciclo in cui viene terminato Execute.
4 Prepare: preparazione del caso di test.
Metodi di casi di test e risorse
I casi di test contengono i metodi:
oPrepare
oExecute
oFinalize
oCleanUp
Le risorse contengono i metodi:
oPrepare
oCleanUp
Questi metodi devono essere inclusi in ogni oggetto di test. Inoltre, i casi di test e le risorse possono contenere qualunque numero di metodi di altro tipo.
NOTA: I metodi dei casi di test e delle risorse devono essere scritti solo in testo strutturato (ST), altrimenti potrebbe essere generato un errore.
Sequenza dei metodi durante l'esecuzione del test
Sequenza |
Metodo |
Tipo di chiamata |
Descrizione |
Condizione finale |
---|---|---|---|---|
1 |
Prepare |
Ciclica |
Vengono eseguite misure preparatorie per il test, ad esempio l'inizializzazione di variabili o il controllo della posizione di un asse. |
oLa macro ASSERT ha restituito FALSE. oL'inizializzazione è stata completata senza errori. È stata richiamata la macro TEST_DONE. |
2 |
Execute |
Ciclica |
Contiene il test stesso. |
oLa macro ASSERT ha restituito FALSE. oIl test è stato completato senza errori. È stata richiamata la macro TEST_DONE. |
3 |
Finalize |
Singola |
Il metodo viene richiamato se si verificano le seguenti condizioni: oIl metodo Execute viene terminato con un errore. oIl metodo Execute viene terminato regolarmente alla fine del caso di test nello stesso ciclo. oIl metodo Execute viene annullato mediante immissione da parte dell'utente. |
È seguito direttamente dal metodo CleanUp. |
4 |
CleanUp |
Ciclica |
Reimposta l'oggetto del test allo stato iniziale. Può essere riutilizzata in seguito. |
oLa macro ASSERT ha restituito FALSE. oIl test è stato completato senza errori. È stata richiamata la macro TEST_DONE. |
Durante l'esecuzione di un caso di test, in ogni ciclo viene richiamato un solo metodo di un caso di test. Fa eccezione il metodo Finalize, che è utilizzato nello stesso ciclo dell'ultima chiamata di Execute.
All'interno dei metodi di casi di test e risorse è possibile utilizzare le macro.
Il diagramma mostra il modo in cui il ETEST framework richiama i metodi di test.
NOTA: Le variabili locali di TestCases verranno reinizializzate all'inizio di ogni esecuzione del test.