Tipo: |
Enumerazione |
Disponibile a partire da: |
V1.0.0.0 |
L'enumerazione ET_Result contiene i possibili valori che indicano il risultato delle operazioni eseguite dal blocco funzione.
Nome |
Valore (UDINT) |
Descrizione |
---|---|---|
0 |
Non è stato rilevato alcun errore. |
|
100 |
L'operazione richiesta non può essere eseguita nello stato attuale. |
|
101 |
Utilizzato dal metodo ConnectToServer: impossibile avviare la connessione. Informazioni dettagliate sono fornite attraverso l'uscita q_sResultMsg del metodo. |
|
102 |
La connessione al server non è riuscita. |
|
103 |
La disconnessione dal server non è riuscita. |
|
104 |
L'invio di una richiesta al server non è riuscito. |
|
105 |
Errore rilevato durante l'attesa di ricezione della risposta. |
|
106 |
Il formato della risposta ricevuta dal server non è supportato e non può essere elaborato. |
|
107 |
Timeout durante l'attesa di risposta alla richiesta inviata. Nessuna risposta o risposta incompleta ricevuta dal server. |
|
108 |
La dimensione del buffer per il messaggio di risposta è troppo piccola. Assegnare un buffer di dimensioni sufficienti all'ingresso corrispondente del metodo. |
|
110 |
Il tentativo di stabilire una connessione non è riuscito. Il server ha rifiutato la richiesta di connessione. Verificare porta e indirizzo IP del server specificato. |
|
111 |
Timeout del tentativo di stabilire una connessione. Verificare porta e indirizzo IP del server specificato. |
|
112 |
Errore interno rilevato durante l'inizializzazione del contesto TLS (Transport Layer Security). È possibile aprire fino a 10 diversi contesti TLS contemporaneamente. Verificare che non siano aperti contemporaneamente più di 10 socket TCP che utilizzano TLS. |
|
113 |
Impossibile trovare il certificato specificato nello store certificati del controller. |
|
116 |
La connessione con il server è stata interrotta. |
|
117 |
Almeno un parametro di ingresso della funzione non è valido. Consultare la proprietà ErrorResult. |
|
118 |
Esecuzione interrotta a causa dell'accesso insieme con una modifica online dell'applicazione rilevata. |
|
119 |
L'operazione richiesta non è supportata. Ad esempio, selezionando TLS su un controller che non fornisce questa funzionalità. |
|
120 |
Si verifica se è stata inviata una grande quantità di dati come contenuto e il server non elabora i dati in un determinato tempo. La velocità di invio minima del client è di circa 1500 byte in 1 s. |
|
200 |
Rilevato errore interno del client. Ristabilire una connessione con il server e riprovare. |
oFB_HttpClient