Vijeo-Designer può essere utilizzato in due modi:
oavviato fuori da EcoStruxure Machine Expert ad esempio via il menu Start,
oavviato da EcoStruxure Machine Expert
Vijeo-Designer può essere utilizzato in entrambe le modalità in parallelo.
A seconda di come viene avviato Vijeo-Designer, la registrazione/licenza viene gestita in modo diverso.
oQuando si avvia dall'esterno EcoStruxure Machine Expert, è necessaria una licenza Vijeo-Designer dedicata.
oAvviata da EcoStruxure Machine Expert la licenza di Vijeo-Designer è coperta dalla EcoStruxure Machine Expert come descritto nelle sezioni precedenti.
Postazioni (singola, gruppo, entità)
Se si vuole eseguire EcoStruxure Machine Expert su diversi PC, occorre ordinare la licenza per varie postazioni.
Ad esempio, con un ordine per 10 postazioni, si può attivare una licenza EcoStruxure Machine Expert per 10 diversi PC.
Offerte correnti:
oSingola (1 postazione)
oGruppo (10 postazioni)
oEntità (100 postazioni)
L'aggiornamento di un licenza aumenta il numero di postazioni. Ad esempio, da gruppo (10 postazioni) a entità (100 postazioni).
Vi sono due tipi di aggiornamenti per EcoStruxure Machine Expert:
oAggiornamento minore (per esempio da 4.0 a 4.1)
Nessuna necessità di attivare una nuova licenza.
oAggiornamento maggiore (ad esempio da 3.1 a 4.0)
È richiesto l'attivazione di una nuova licenza.
Non c'e alcuna differenza nella licenza sia che si esegua EcoStruxure Machine Expert su un PC fisico o so una macchia virtuale.
Se si passa tra snapshot diverse su una macchina virtuale, la licenza attivata per EcoStruxure Machine Expert può diventare inattendibile. In questo caso, occorre riattivare la licenza.