Verifica del senso di movimento
Definizione del senso di movimento
Nei motori rotativi il senso di movimento è definito dalla norma IEC 61800-7-204: per rotazione positiva si intende un movimento dell'albero motore in senso orario osservando la superficie anteriore dell'albero motore estratto.
È importante mantenere la normativa direzionale IEC 61800-7-204 nell'applicazione poiché molti blocchi funzione correlati al movimento, convenzioni di programmazione e dispositivi convenzionali e correlati alla sicurezza si basano su questo presupposto nelle rispettive metodologie operazionali e logiche.
|
|
|
MOVIMENTO INASPETTATO CAUSATO DALL'INVERSIONE DELLE FASI MOTORE |
|
Non invertire le fasi motore. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Se necessario nell'applicazione in uso, è possibile parametrare un'inversione del senso di movimento.
La direzione di movimento può essere verificata avviando un movimento.
Verifica del senso di movimento
L'alimentazione di tensione è inserita.
oPassare al modo operativo Jog. (HMI: (op) → (JOg) → (JGST))
Sull'HMI viene visualizzato (JG-).
Movimento in direzione positiva:
oPremere e mantenere premuto il pulsante di navigazione.
Il movimento viene effettuato in direzione positiva.
Movimento in direzione negativa
oRuotare il pulsante di navigazione finché sull'HMI non viene visualizzato (-JG).
oPremere e mantenere premuto il pulsante di navigazione.
Il movimento viene effettuato in direzione negativa.
Il senso di movimento può essere invertito.
oSe l'inversione del senso di movimento è disattivata:
Con valori target positivi viene effettuato un movimento in direzione positiva.
oSe l'inversione del senso di movimento è attivata:
Con valori target positivi viene effettuato un movimento in direzione negativa.
Il senso di movimento può essere invertito mediante il parametro InvertDirOfMove.
|
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unità Valore minimo Impostazioni di fabbrica Valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
|---|---|---|---|---|
|
(ConF) → (ACG-) (inMo) |
Inversione del senso di movimento. 0 / Inversion Off / ( oFF): inversione del senso di movimento disattivata 1 / Inversion On / ( on): inversione del senso di movimento attivata L'interruttore di finecorsa che viene raggiunto con un movimento in direzione positiva deve essere collegato con l'ingresso per l'interruttore di finecorsa positivo e viceversa. Tipo: decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato. Le impostazioni modificate diventano effettive dopo il successo ciclo di spegnimento e riaccensione. |
- 0 0 1 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1560 IDN P-0-3006.0.12 |