Operazioni preliminari

Componenti necessari

Per la messa in servizio sono necessari i seguenti componenti:

oSoftware di messa in servizio “Lexium DTM Library”

http://www.schneider-electric.com/en/download/document/Lexium_DTM_Library/

oConvertitore di bus di campo per il software di messa in servizio in caso di connessione tramite l'interfaccia di messa in servizio

Interfacce

La messa in servizio, la parametrizzazione e la diagnosi possono essere eseguite con le seguenti interfacce:

G-SE-0056919.1.gif-high.gif

 

1   HMI interno

2   Terminale grafico esterno

3   PC con software di messa in servizio “Lexium DTM Library”

Le impostazioni presenti dell'apparecchio possono essere copiate. Le impostazioni salvate possono essere importate in un apparecchio dello stesso tipo. La funzione di copia può essere utilizzata quando più apparecchi devono essere impostati con gli stessi valori, ad esempio in occasione di una loro sostituzione.

Software di messa in servizio

Il software di messa in servizio “Lexium DTM Library” offre un'interfaccia grafica e viene utilizzato per la messa in servizio, la diagnosi e i test delle impostazioni.

oimpostazione dei parametri del loop di controllo in un'interfaccia grafica

oampi strumenti diagnostici per l'ottimizzazione e la manutenzione

oregistrazione sul lungo periodo per la valutazione del funzionamento

oprova dei segnali di ingresso e di uscita

ovisualizzazione su schermo delle curve dei segnali

oarchiviazione delle impostazioni dell'apparecchio e delle registrazioni con funzioni di esportazione per l'elaborazione dei dati

Collegamento PC

Per la messa in servizio è possibile collegare un PC con software di messa in servizio. Il PC è collegato mediante un convertitore USB/RS485 bidirezionale, vedere il capitolo Accessori e ricambi.

G-SE-0055651.1.gif-high.gif