Ultimo errore rilevato: bit di stato

Bit di errore

I parametri _WarnLatched e _SigLatched contengono informazioni sugli errori di classe 0 ed errori di classe 1 ... 4.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unità

Valore minimo

Impostazioni di fabbrica

Valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

_WarnLatched

(Mon)

(WrnS)

Salvati errori di classe 0, in codice bit.

In caso di un Fault Reset i bit vengono impostati su 0.

I bit 10 e 13 vengono automaticamente impostati su 0.

 

Stato segnale:

0: non attivato

1: attivo

 

Assegnazione dei bit:

Bit 0: generale

Bit 1: riservato

Bit 2: fascia superata (finecorsa software, tuning)

Bit 3: riservato

Bit 4: modo operativo attivo

Bit 5: interfaccia di messa in servizio (RS485)

Bit 6: bus di campo integrato

Bit 7: riservato

Bit 8: errore d'inseguimento

Bit 9: riservato

Bit 10: ingressi STO_A e/o STO_B

Bit 11 ... 12: riservati

Bit 13: tensione bus DC bassa o fase della rete assente

Bit 14 ... 15: riservati

Bit 16: interfaccia encoder integrata

Bit 17: temperatura elevata del motore

Bit 18: temperatura elevata dello stadio finale

Bit 19: riservato

Bit 20: memory card

Bit 21: modulo bus di campo

Bit 22: modulo encoder

Bit 23: modulo di sicurezza eSM

Bit 24 … 27: riservati

Bit 28: sovraccarico transistor per resistore di frenatura (I2t)

Bit 29: sovraccarico resistore di frenatura (I2t)

Bit 30: sovraccarico stadio finale (I2t)

Bit 31: sovraccarico motore (I2t)

 

Le funzioni di monitoraggio dipendono dal prodotto.

Tipo: decimale senza segno - 4 byte

-

-

-

-

UINT32

R/-

-

-

Modbus 7192

IDN P-0-3028.0.12

_SigLatched

(Mon)

(SiGS)

Stato memorizzato dei segnali di monitoraggio.

Stato segnale:

0: non attivato

1: attivo

 

Assegnazione dei bit:

Bit 0: errore generico

Bit 1: interruttore di finecorsa hardware (LIMP/LIMN/REF)

Bit 2: fascia superata (finecorsa software, tuning)

Bit 3: Quick Stop tramite bus di campo

Bit 4: errore nel modo operativo attivo

Bit 5: interfaccia di messa in servizio (RS485)

Bit 6: bus di campo integrato

Bit 7: riservato

Bit 8: errore d'inseguimento

Bit 9: riservato

Bit 10: gli ingressi STO sono 0

Bit 11: ingressi STO diversi

Bit 12: riservato

Bit 13: tensione bus DC bassa

Bit 14: tensione bus DC alta

Bit 15: manca fase della rete

Bit 16: interfaccia encoder integrata

Bit 17: sovratemperatura motore

Bit 18: sovratemperatura stadio finale

Bit 19: riservato

Bit 20: memory card

Bit 21: modulo bus di campo

Bit 22: modulo encoder

Bit 23: modulo di sicurezza eSM

Bit 24: riservato

Bit 25: riservato

Bit 26: attacco di collegamento motore

Bit 27: sovracorrente/cortocircuito motore

Bit 28: frequenza eccessiva del segnale di guida

Bit 29 errore memoria non volatile rilevato

Bit 30: accelerazione sistema (hardware o parametro)

Bit 31: rilevato errore di sistema (ad es. Watchdog, interfaccia hardware interna)

 

Le funzioni di monitoraggio dipendono dal prodotto.

Tipo: decimale senza segno - 4 byte

-

-

-

-

UINT32

R/-

-

-

Modbus 7184

IDN P-0-3028.0.8