Ultimo errore rilevato: codice errore
Se il controllore supervisore riceve la segnalazione di un errore tramite la comunicazione dei dati di processo, è possibile leggere i codici errore tramite i parametri sotto elencati.
Un elenco dei messaggi d'errore ordinato per codici errore si trova nel capitolo Messaggi d'errore.
Ultimo errore rilevato di classe 0
Mediante il parametro _LastWarning è possibile visualizzare il codice errore dell'ultimo errore di classe 0 rilevato.
|
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unità Valore minimo Impostazioni di fabbrica Valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
|---|---|---|---|---|
|
(Mon) (LWrn) |
Codice errore dell'ultimo errore rilevato della classe di errore 0. Se l'errore rilevato non è più presente, il codice errore viene memorizzato fino al successivo Fault reset. Valore 0: nessun errore della classe 0 Tipo: decimale senza segno - 2 byte |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 7186 IDN P-0-3028.0.9 |
Ultimo errore rilevato di classe 1 ... 4
Mediante il parametro _LastError è possibile visualizzare il codice errore dell'ultimo errore di classe 1 ... 4 rilevato.
|
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unità Valore minimo Impostazioni di fabbrica Valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
|---|---|---|---|---|
|
(Mon) (LFLt) |
Errore che provoca uno stop (classe di errore da 1 a 4). Codice dell'ultimo errore rilevato. Ulteriori errori rilevati non sovrascrivono questo codice errore.
Esempio: se la reazione all'errore di un interruttore di finecorsa provoca un errore di sovratensione, questo parametro contiene il numero dell'errore dell'interruttore di finecorsa.
Eccezione: errori della classe di errore 4 rilevati sovrascrivono le voci presenti. Tipo: decimale senza segno - 2 byte |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 7178 IDN P-0-3028.0.5 |