Descrizione dei messaggi d'errore

Descrizione

Quando le funzioni di monitoraggi dell'azionamento rilevano un errore, l'azionamento genera un messaggio d'errore. Ogni messaggio d'errore viene identificato mediante un codice.

Per ogni messaggio d'errore sono disponibili le seguenti informazioni:

oCodice errore

oClasse di errore

oDescrizione dell'errore

oPossibili cause

oRimedi

Settore dei messaggi d'errore

Nella seguente tabella sono riportati i codici errore suddivisi per settore.

Codice errore

Settore

E 1xxx

Osservazioni generali

E 2xxx

Sovracorrente

E 3xxx

Tensione

E 4xxx

Temperatura

E 5xxx

Hardware

E 6xxx

Software

E 7xxx

Interfaccia, cablaggio

E 8xxx

Bus di campo

E Axxx

Movimento motore

E Bxxx

Comunicazione

Classe di errore dei messaggi d'errore

I messaggi d'errore sono suddivisi nelle seguenti classi:

Classe di errore

Cambiamento di stato1)

Error response

Reset del messaggio d'errore

0

-

Nessuna interruzione del movimento

Funzione "Fault Reset"

1

T11

Arresto del movimento con "Quick Stop"

Funzione "Fault Reset"

2

T13, T14

Arresto del movimento con "Quick Stop" e disattivazione dello stadio finale all'arresto del motore

Funzione "Fault Reset"

3

T13, T14

Disattivazione immediata dello stadio finale, senza precedente arresto del movimento

Funzione "Fault Reset"

4

T13, T14

Disattivazione immediata dello stadio finale, senza precedente arresto del movimento

Disinserimento e reinserimento

(1) Vedere il capitolo Stato di funzionamento