Visualizzazione di messaggi di errore tramite l'HMI
In presenza di un errore di classe 0, nel display a 7 segmenti lampeggiano entrambi i punti a destra (2). Il codice errore non viene visualizzato direttamente sul display a 7 segmenti, ma deve essere richiesto dall'utente.
Per leggere e resettare gli errori procedere come descritto di seguito:
oEliminare la causa.
oPremere e mantenere premuto il pulsante di navigazione.
Sul display a 7 segmenti viene visualizzato il codice errore.
oRilasciare il pulsante di navigazione.
Sul display a 7 segmenti viene visualizzato (fres).
oPer resettare il messaggio d'errore premere il pulsante di navigazione.
Il display di 7 segmenti torna alla visualizzazione di uscita.
1 L'HMI indica un errore di classe 0.
2 Visualizzazione del codice errore
3 Reset di un messaggio d'errore
4 Annullamento (il messaggio d'errore rimane in memoria)
Per il significato dei codici errori si rimanda al capitolo Messaggi d'errore.
Lettura e conferma di errori di classe 1 ... 4
In presenza di un errore di classe 1 sul display a 7 segmenti vengono visualizzati alternativamente il codice errore e l'indicazione (stop).
In presenza di un errore di classe 2 ... 4 sul display a 7 segmenti vengono visualizzati alternativamente il codice errore e l'indicazione (flt).
Per leggere e resettare gli errori procedere come descritto di seguito:
oEliminare la causa.
oPremere il pulsante di navigazione.
Sul display a 7 segmenti viene visualizzato (fres).
oPer resettare il messaggio d'errore premere il pulsante di navigazione.
Il prodotto passa allo stato di funzionamento 4 Ready To Switch On.
1 Sull'HMI appare un messaggio d'errore con codice errore.
Per il significato dei codici errori si rimanda al capitolo Messaggi d'errore.