Induttanza di rete

 

Le seguenti condizioni di esercizio rendono necessario l'impiego di un'induttanza di rete:

oin caso di collegamento a una rete di alimentazione a bassa impedenza (corrente di cortocircuito della rete di alimentazione superiore al valore indicato nel capitolo Dati tecnici).

oSe la potenza nominale dell'azionamento senza induttanza di rete è troppo bassa.

oin caso di collegamento a reti con impianti di compensazione della corrente reattiva.

oper migliorare il fattore di potenza sull'ingresso della rete e per ridurre le armoniche di rete.

Ad un'induttanza di rete è possibile collegare più apparecchi. Osservare la corrente di taratura della bobina.

Nelle reti di alimentazione a bassa impedenza sull'ingresso della rete sono presenti correnti armoniche elevate. Le armoniche elevate sottopongono a forte sollecitazione i condensatori interni del bus DC. Il carico dei condensatori del bus DC influisce notevolmente sulla durata di vita degli apparecchi.