Gli ingressi e le uscite digitali di questo prodotto possono essere cablati in logica positiva o negativa.
|
Tipo di logica |
Stato attivo |
|---|---|
|
(1) Logica positiva |
L'uscita eroga corrente (uscita source) La corrente scorre nell'ingresso (ingresso sink) |
|
(2) Logica negativa |
L'uscita preleva corrente (uscita sink) La corrente proviene dall'ingresso (ingresso source) |
Gli ingressi dei segnali sono protetti dalle inversioni di polarità, le uscite sono protette contro il corto circuito. Ingressi e uscite sono isolati funzionalmente.
Se si utilizza il tipo di logica negativa, il guasto a terra di un segnale viene interpretato come stato ON.
|
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
|
Accertarsi che il cortocircuito di un segnale non possa attivare un comportamento indesiderato. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Il tipo di logica viene stabilito con il cablaggio di DI_COM e DQ_COM. Il tipo di logica si ripercuote sul cablaggio e sul comando dei sensori e deve pertanto essere scelta in fase di progettazione in funzione del campo di applicazione.
Caso eccezionale: funzione di sicurezza STO
Gli ingressi della funzione di sicurezza STO (ingressi STO_A e STO_B) sono fissi con tipo di logica positiva.