Interruttore di riferimento

Descrizione

L'interruttore di riferimento è attivo soltanto nel modo operativo Homing.

Il parametro IOsigREF consente di impostare il tipo di interruttore di riferimento.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unità

Valore minimo

Impostazioni di fabbrica

Valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

IOsigREF

Valutazione segnali per interruttore di riferimento.

1 / Normally Closed: contatto normalmente chiuso

2 / Normally Open: contatto normalmente aperto

L'interruttore di riferimento viene attivato soltanto durante l'elaborazione del movimento verso riferimento fino all'interruttore di riferimento.

Tipo: decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato.

Le impostazioni modificate diventano effettive alla successiva attivazione dello stadio finale.

-

1

1

2

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1564

IDN P-0-3006.0.14

La funzione di ingresso segnale “Reference Switch (REF)” deve essere parametrizzata, vedere il capitolo Ingressi e uscite digitali.