Arresto del motore e senso di movimento

Descrizione

Lo stato di un movimento può essere monitorato e visualizzato. In questo modo è possibile determinare se il motore si trovi in stato di arresto o se si stia muovendo in una determinata direzione.

Una velocità inferiore a 10 rpm viene interpretata come stato di arresto.

G-SE-0055596.1.gif-high.gif

 

 

Lo stato può essere visualizzato tramite le uscite segnale. Per poter visualizzare lo stato è necessario parametrizzare le funzioni di uscita segnale "Motor Standstill", "Motor Moves Positive" o "Motor Moves Negative", vedere il capitolo Ingressi e uscite digitali.