Con il valore soglia di corrente è possibile verificare se la corrente istantanea del motore sia inferiore a un valore di corrente parametrizzabile.
Il valore soglia di corrente è composto dal valore di corrente e dal tempo di monitoraggio.
I parametri MON_I_Threshold e MON_ChkTime definiscono le dimensioni della finestra.
Lo stato può essere visualizzato con un'uscita segnale.
Per poter visualizzare lo stato tramite un'uscita segnale, la funzione di uscita segnale "Current Below Threshold" deve essere parametrizzata, vedere il capitolo Ingressi e uscite digitali.
Il parametro MON_ChkTime agisce sui parametri MON_p_DiffWin_usr, MON_v_DiffWin, MON_v_Threshold e MON_I_Threshold.
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unità Valore minimo Impostazioni di fabbrica Valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
---|---|---|---|---|
(ConF) → (i-o-) (ithr) |
Monitoraggio della soglia corrente. Viene effettuato un controllo per verificare se l'azionamento durante l'intervallo di tempo parametrizzato mediante MON_ChkTime si trovi al di sotto del valore definito. Lo stato può essere visualizzato attraverso un'uscita parametrizzabile. Come valore comparativo viene utilizzato il valore del parametro _Iq_act_rms. Tipo: decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 In passi di 0,01 Arms. Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente. |
Arms 0,00 0,20 300,00 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1592 IDN P-0-3006.0.28 |
(ConF) → (i-o-) (tthr) |
Finestra tempo di monitoraggio. Impostazione di un intervallo di tempo per il monitoraggio di errore di posizionamento, errore di velocità, valore di velocità e valore di corrente. Se il valore monitorato per l'intervallo di tempo impostato rientra nell'intervallo ammesso, la funzione di monitoraggio emette un risultato positivo. Lo stato può essere visualizzato attraverso un'uscita parametrizzabile. Tipo: decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente. |
ms 0 0 9999 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1594 IDN P-0-3006.0.29 |