Monitoraggio del carico e del sovraccarico (monitoraggio I2t)

Descrizione

Il carico è il carico termico dello stadio finale, del motore e del resistore di frenatura.

Il carico e il sovraccarico dei singoli componenti sono monitorati internamente e possono essere visualizzati mediante parametri.

A partire dal 100% di carico ha inizio il sovraccarico.

G-SE-0055586.1.gif-high.gif

 

1   Carico

2   Sovraccarico

Monitoraggio del carico

Il carico può essere visualizzato mediante i seguenti parametri:

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unità

Valore minimo

Impostazioni di fabbrica

Valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

_PS_load

(Mon)

(LdFP)

Carico dello stadio finale.

Tipo: decimale con segno - 2 byte

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7214

IDN P-0-3028.0.23

_M_load

(Mon)

(LdFM)

Carico del motore.

Tipo: decimale con segno - 2 byte

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7220

IDN P-0-3028.0.26

_RES_load

(Mon)

(LdFb)

Carico del resistore di frenatura.

Viene monitorato il resistore di frenatura impostato mediante il parametro RESint_ext.

Tipo: decimale con segno - 2 byte

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7208

IDN P-0-3028.0.20

Monitoraggio del sovraccarico

In caso di sovraccarico dello stadio finale o del motore pari al 100 %, si attiva una limitazione di corrente interna. In caso di sovraccarico del resistore di frenatura pari al 100%, il resistore di frenatura viene disinserito.

Il sovraccarico e il valore di picco possono essere visualizzati mediante i seguenti parametri:

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unità

Valore minimo

Impostazioni di fabbrica

Valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

_PS_overload

Sovraccarico dello stadio finale.

Tipo: decimale con segno - 2 byte

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7240

IDN P-0-3028.0.36

_PS_maxoverload

Valore di picco del sovraccarico attuale dello stadio finale.

Sovraccarico massimo dello stadio finale verificatosi negli ultimi 10 secondi.

Tipo: decimale con segno - 2 byte

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7216

IDN P-0-3028.0.24

_M_overload

Sovraccarico del motore (l2t).

Tipo: decimale con segno - 2 byte

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7218

IDN P-0-3028.0.25

_M_maxoverload

Valore massimo di sovraccarico del motore.

Sovraccarico massimo del motore verificatosi negli ultimi 10 secondi.

Tipo: decimale con segno - 2 byte

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7222

IDN P-0-3028.0.27

_RES_overload

Sovraccarico del resistore di frenatura (I2t).

Viene monitorato il resistore di frenatura impostato mediante il parametro RESint_ext.

Tipo: decimale con segno - 2 byte

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7206

IDN P-0-3028.0.19

_RES_maxoverload

Valore di picco del sovraccarico del resistore di frenatura.

Sovraccarico massimo del resistore di frenatura verificato negli ultimi 10 secondi.

Viene monitorato il resistore di frenatura impostato mediante il parametro RESint_ext.

Tipo: decimale con segno - 2 byte

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7210

IDN P-0-3028.0.21