Connessione encoder motore (CN3)
L'encoder motore è un encoder Hiperface integrato nel motore. Esso trasmette la posizione del motore all'apparecchio sotto forma di segnale sia analogico che digitale.
Schermatura: |
Necessario, entrambe le estremità collegate a massa |
Twisted-pair: |
necessario |
PELV: |
necessario |
Struttura dei cavi: |
6 * 0,14 mm2 + 2 * 0,34 mm2 (6 * AWG 24 + 2 * AWG 20) |
Lunghezza massima cavo: |
100 m (328,08 ft) |
Utilizzare cavi preconfezionati per ridurre al minimo il rischio di errori di cablaggio, vedere il capitolo Accessori e parti di ricambio.
Pin |
Segnale |
Motore, Pin |
Coppia |
Significato |
I/U |
---|---|---|---|---|---|
1 |
COS+ |
9 |
2 |
segnale coseno |
I |
2 |
REFCOS |
5 |
2 |
Riferimento per segnale coseno |
I |
3 |
SIN+ |
8 |
3 |
Segnale seno |
I |
6 |
REFSIN |
4 |
3 |
Riferimento per il segnale seno |
I |
4 |
Data |
6 |
1 |
Dati ricevuti, dati di trasmissione |
I/U |
5 |
Data |
7 |
1 |
Dati ricevuti, dati di trasmissione, invertiti |
I/U |
7 ... 8 |
- |
|
4 |
Riservato |
|
A |
ENC+10V_OUT |
10 |
5 |
Alimentazione encoder |
o |
B |
ENC_0V |
11 |
5 |
Potenziale di riferimento per alimentazione encoder |
|
|
SHLD |
|
|
Shield |
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection" (N.C.). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
oAssicurarsi che il cablaggio, i cavi e le interfacce collegate siano conformi ai requisiti PELV.
oCollegare il connettore a CN3 Encoder-1.
oAccertarsi che il bloccaggio dei connettori sulla carcassa sia inserito.
Posare il cavo motore e il cavo encoder iniziando dal motore e procedendo verso l'apparecchio. Tale operazione è spesso più veloce e agevole se si utilizzano i connettori confezionati.