Connessione alimentazione di controllo 24 Vdc e STO (CN2, DC Supply e STO)
La tensione di alimentazione +24VDC è collegata nel sistema di azionamento a molti segnali con i quali è possibile entrare in contatto.
|
|
|
SCOSSA ELETTRICA CAUSATA DA UNITA' DI ALIMENTAZIONE NON CORRETTA |
|
oUtilizzare un'unità di alimentazione conforme ai requisiti PELV (Protective Extra Low Voltage). oCollegare l'uscita negativa dell'alimentatore al PE (terra). |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
La connessione per l'alimentazione di controllo a 24 Vdc del prodotto non è dotata di limitazione della corrente transitoria di inserzione. L'inserimento della tensione mediante commutazione dei contatti può provocare la distruzione o la saldatura dei contatti.
|
AVVISO |
|
Distruzione dei contatti |
|
oCollegare l'ingresso di rete dell'unità di alimentazione. oNon attivare la tensione di uscita. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Per informazioni sui segnali della funzione di sicurezza STO consultare il capitolo Funzioni di sicurezza STO ("Safe Torque Off"). Se la funzione di sicurezza NON è richiesta, gli ingressi STO_A e STO_B devono essere collegati con +24VDC.
|
Schermatura: |
-(1) |
|
Twisted-pair: |
- |
|
PELV: |
Necessario |
|
Sezione minima dei fili: |
0,75 mm2 (AWG 18) |
|
Lunghezza massima del cavo: |
100 m (328 ft) |
|
(1) Vedere il capitolo SFunzione di sicurezza STO ("Safe Torque Off") |
|
Caratteristiche dei morsettiCN2
|
Caratteristiche |
Unità |
Valore |
|---|---|---|
|
Corrente massima sui morsetti |
A |
16(1) |
|
Sezione delle connessioni |
mm2 (AWG) |
0,5 ... 2,5 (20 ... 14) |
|
Lunghezza spellatura |
mm (in) |
12 ... 13 (0,47 ... 0,51) |
|
(1) Se si collegano più apparecchi attenersi alla corrente massima sui morsetti ammessa |
||
I morsetti sono ammessi per cavetti e conduttori fissi. Se possibile utilizzare capicorda.
Corrente sui morsetti ammessa dell'alimentazione di controllo 24 Vdc
oIl collegamento CN2 pin 3 e 7 nonché pin 4 e 8 può essere utilizzato come connessione 0V/24V per altre utenze.
Nel connettore sono collegati i seguenti pin: pin 1 con pin 5, pin 2 con pin 6, pin 3 con pin 7 e pin 4 con pin 8.
oLa tensione sull'uscita del freno d'arresto dipende dall'alimentazione di controllo 24 Vdc. Tenere presente che anche la corrente del freno d'arresto passa da questo morsetto.
|
Pin |
Segnale |
Significato |
|---|---|---|
|
1, 5 |
STO_A |
Funzione di sicurezza STO: connessione bicanale, connessione A |
|
2, 6 |
STO_B |
Funzione di sicurezza STO: connessione bicanale, connessione B |
|
3, 7 |
+24 VDC |
Alimentazione di controllo 24 Vdc |
|
4, 8 |
0VDC |
Potenziale di riferimento per alimentazione di controllo 24 Vdc e potenziale di riferimento per STO |
Collegamento funzione di sicurezza STO
oAssicurarsi che il cablaggio, i cavi e le interfacce collegate siano conformi ai requisiti PELV.
oCollegare la funzione di sicurezza STO secondo le prescrizioni contenute nel capitolo Funzione di sicurezza STO ("Safe Torque Off").
Connessione alimentazione di controllo 24 Vdc.
oAssicurarsi che il cablaggio, i cavi e le interfacce collegate siano conformi ai requisiti PELV.
oInstradare l'alimentazione ausiliaria 24 Vdc da un'unità di alimentazione (PELV) all'apparecchio.
oRealizzare il collegamento a terra dell'uscita negativa sull'unità di alimentazione.
oSe si collegano più apparecchi attenersi alla corrente massima sui morsetti ammessa
oAccertarsi che il connettore sia inserito saldamente nella carcassa.