Collegamento ingressi e uscite digitali (CN6)
L'apparecchio dispone di ingressi e di uscite configurabili. L'assegnazione standard e l'assegnazione configurabile dipendono dal modo operativo selezionato. Per maggiori informazioni consultare il capitolo Ingressi e uscite digitali.
Schermatura: |
- |
Twisted-pair: |
- |
PELV: |
Necessario |
Struttura dei cavi: |
0,25 mm2, (AWG 22) |
Lunghezza massima del cavo: |
30 m (98,4 ft) |
Caratteristiche dei morsettiCN6
Caratteristiche |
Unità |
Valore |
---|---|---|
Sezione delle connessioni |
mm2 (AWG) |
0,2 ... 1,0 (24 ... 16) |
Lunghezza spellatura |
mm (in) |
10 (0,39) |
Segnale |
Significato |
---|---|
DQ_COM |
Potenziale di riferimento di DQ0 ... DQ4 |
DQ0 |
Uscita digitale 0 |
DQ1 |
Uscita digitale 1 |
DQ2 |
Uscita digitale 2 |
SHLD |
Collegamento schermatura |
DI_COM |
Potenziale di riferimento di DI0 ... DI5 |
DI0/CAP1 |
Ingresso digitale 0/ingresso Capture 1 |
DI1/CAP2 |
Ingresso digitale 1 /i ngresso Capture 2 |
DI2/CAP3(1) |
Ingresso digitale 2 /i ngresso Capture 3(1) |
DI3 |
Ingresso digitale 3 |
DI4 |
Ingresso digitale 4 |
DI5 |
Ingresso digitale 5 |
(1) Disponibile con la versione hardware ≥RS03. |
I connettori sono codificati. In fase di collegamento accertarsi della corretta assegnazione.
La configurazione e l'assegnazione standard degli ingressi e delle uscite è descritta nel capitolo DIngressi e uscite digitali.
Collegamento degli ingressi e delle uscite digitali
oCollegare le connessioni digitali a CN6.
oCollegare a terra la schermatura su SHLD.
oAccertarsi che il bloccaggio dei connettori sulla carcassa sia inserito.