Connessione PC con software di messa in servizio (CN7)
Per la messa in servizio è possibile collegare un PC con software di messa in servizio Lexium DTM Library. Il PC è collegato mediante un convertitore USB/RS485 bidirezionale, vedere il capitolo Accessori e ricambi.
Se si collega direttamente l'interfaccia di messa in servizio del prodotto a un'interfaccia Ethernet del PC, l'interfaccia del PC può subire danni irreparabili.
AVVISO |
Danneggiamento del PC |
Non collegare mai un'interfaccia Ethernet direttamente all'interfaccia di messa in servizio del prodotto. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Schermatura: |
Necessario, entrambe le estremità collegate a massa |
Twisted-pair: |
necessario |
PELV: |
necessario |
Struttura dei cavi: |
8 * 0,25 mm2 (8 * AWG 22) |
Lunghezza massima cavo: |
100 m (328 ft) |
Pin |
Segnale |
Significato |
---|---|---|
1 ... 3 |
- |
Riservato |
4 |
MOD_D1 |
RS485, segnale di trasmissione/ricezione bidirezionale |
5 |
MOD_D0 |
RS485, segnale di trasmissione/ricezione bidirezionale, invertito |
6 |
- |
Riservato |
7 |
MOD+10V_OUT |
Alimentazione 10V, max. 100mA |
8 |
MOD_0V |
Potenziale di riferimento di MOD+10V_OUT |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection" (N.C.). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
oAccertarsi che il bloccaggio dei connettori sulla carcassa sia inserito.