Schermatura: |
Necessario, entrambe le estremità collegate a massa |
Twisted-pair: |
Necessario |
PELV: |
Necessario |
Struttura dei cavi: |
4 * 0,14 mm2 (AWG 24) |
Utilizzare cavi preconfezionati per ridurre al minimo il rischio di errori di cablaggio, vedere il capitolo Accessori e parti di ricambio.
Pin |
Segnale |
Significato |
---|---|---|
1 |
Tx+ |
Segnale di trasmissione Ethernet + |
2 |
Tx- |
Segnale di trasmissione Ethernet - |
3 |
Rx+ |
Segnale di ricezione Ethernet + |
4 ... 5 |
- |
Riservato |
6 |
Rx- |
Segnale di ricezione Ethernet - |
7 ... 8 |
- |
Riservato |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection" (N.C.). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
oCollegare il bus di campo.
oAccertarsi che i bloccaggi dei connettori siano inseriti correttamente.