Configurazione della scalatura velocità

Descrizione

La scalatura velocità rappresenta il rapporto tra il numero di giri del motore al minuto e le unità utente (usr_v) necessarie per ottenere tale regime.

Fattore di scala

La scalatura velocità viene indicata come fattore di scalatura.

Nei motori rotativi, il fattore di scalatura si calcola nel seguente modo:

G-SE-0055501.1.gif-high.gif

 

 

Impostazione di fabbrica

L'impostazione di fabbrica è la seguente:

o1 giro del motore al minuto corrisponde a 1 unità utente

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unità

Valore minimo

Impostazioni di fabbrica

Valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

ScaleVELnum

Numeratore della scalatura velocità.

Indicazione del fattore di scalatura:

 

Numero di giri motore [RPM]

--------------------------------------------------

Unità utente [usr_v]

 

L'acquisizione di una nuova scalatura ha luogo con la trasmissione del valore relativo al numeratore

Tipo: decimale con segno - 4 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato.

Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente.

RPM

1

1

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 1604

IDN P-0-3006.0.34

ScaleVELdenom

Denominatore della scalatura velocità.

Per la descrizione vedere Numeratore (ScaleVELnum)

 

L'acquisizione di una nuova scalatura ha luogo con la trasmissione del valore relativo al numeratore

Tipo: decimale con segno - 4 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato.

usr_v

1

1

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 1602

IDN P-0-3006.0.33