Configurazione della scalatura rampa

Descrizione

La scalatura rampa rappresenta il rapporto tra la variazione di velocità e le unità utente (usr_a) necessarie per tale variazione.

Fattore di scala

La scalatura rampa viene indicata come fattore di scalatura:

G-SE-0055502.1.gif-high.gif

 

 

Impostazione di fabbrica

L'impostazione di fabbrica è la seguente:

oLa modifica di 1 giro del motore al minuto al secondo corrisponde a 1 unità utente

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unità

Valore minimo

Impostazioni di fabbrica

Valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

ScaleRAMPnum

Numeratore della scalatura rampa.

Tipo: decimale con segno - 4 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato.

Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente.

RPM/s

1

1

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 1634

IDN P-0-3006.0.49

ScaleRAMPdenom

Denominatore della scalatura rampa.

Per la descrizione vedere Numeratore (ScaleRAMPnum)

 

L'acquisizione di una nuova scalatura ha luogo con la trasmissione del valore relativo al numeratore

Tipo: decimale con segno - 4 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato.

usr_a

1

1

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 1632

IDN P-0-3006.0.48