I prodotti descritti in questo manuale rispondono ai requisiti CEM ai sensi della norma IEC 61800-3, se sono state rispettate le misure CEM descritte nel presente manuale.
|
DISTURBI ELETTROMAGNETICI DI SEGNALI E DISPOSITIVI |
Assicurare la corretta esecuzione delle misure CEM in conformità alla norma IEC 61800-3, al fine di evitare un comportamento imprevisto dell'apparecchio. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Tali tipi di dispositivi non devono essere utilizzati su una rete pubblica a bassa tensione che alimenta le utenze domestiche. Può verificarsi interferenza da radio frequenza se utilizzati in tale rete.
|
INTERFERENZE RADIO |
Non utilizzare questo apparecchio in un primo ambiente corrispondente a IEC 61800-3. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Le seguenti categorie per disturbi ai sensi della norma IEC 61800-3 vengono soddisfatte, quando sono state rispettate le misure CEM descritte in questo manuale.
Tipo di disturbo |
Categoria LXM32••••M2 |
Categoria LXM32••••N4 |
---|---|---|
Emissioni condotte Lunghezza del cavo motore ≤10 m (≤32,81 ft) Lunghezza del cavo motore 10 ... ≤20 m (32,81 ... ≤65,62 ft) |
Categoria C2 Categoria C3 |
Categoria C3 Categoria C3 |
Emissioni di radiazione Lunghezza del cavo motore ≤20 m (65,62 ft) |
Categoria C3 |
Categoria C3 |
Categorie CEM con filtro di rete esterno
Le categorie per l'emissione di disturbi ai sensi della norma IEC 61800-3 sotto elencate, vengono soddisfatte quando sono state rispettate le misure CEM descritte nel presente manuale e utilizzati i filtri di rete esterni disponibili come accessori.
Tipo di disturbo |
Categoria LXM32••••M2 |
Categoria LXM32••••N4 |
---|---|---|
Emissioni condotte Lunghezza del cavo motore ≤20 m (65,62 ft) Lunghezza del cavo motore >20 ... ≤50 m (>65,62 ... ≤164,00 ft) Lunghezza del cavo motore >50 ... ≤100 m (>164,00 ... ≤328,01 ft |
Categoria C1 Categoria C2 Categoria C3 |
Categoria C1 Categoria C2 Categoria C3 |
Emissioni di radiazione Lunghezza del cavo motore ≤100 m (328,01 ft) |
Categoria C3 |
Categoria C3 |
Abbinamento dei filtri di rete esterni
Azionamenti monofase |
Riferimento filtro di rete |
---|---|
LXM32•U45M2 (230 V, 1,5 A) |
VW3A4420 (9 A) |
LXM32•U90M2 (230 V, 3 A) |
VW3A4420 (9 A) |
LXM32•D18M2 (230 V, 6 A) |
VW3A4421 (16 A) |
LXM32•D30M2 (230 V, 10 A) |
VW3A4421 (16 A) |
Azionamenti trifase |
Riferimento filtro di rete |
---|---|
LXM32•U60N4 (480 V, 1,5 A) |
VW3A4422 (15 A) |
LXM32•D12N4 (480 V, 3 A) |
VW3A4422 (15 A) |
LXM32•D18N4 (480 V, 6 A) |
VW3A4422 (15 A) |
LXM32•D30N4 (480 V, 10 A) |
VW3A4422 (15 A) |
LXM32•D72N4 (480 V, 24 A) |
VW3A4423 (25 A) |
Più apparecchi possono essere connessi ad un filtro di rete esterno comune.
Prerequisiti:
oGli apparecchi monofase possono essere connessi solo a filtri di rete monofase mentre gli apparecchi trifase possono essere connessi solo a filtri di rete trifase.
oLa corrente assorbita complessivamente dagli apparecchi connessi deve essere inferiore o uguale alla corrente nominale ammessa del filtro di rete.