Dati generali dello stadio finale
Tensione di rete: fascia e tolleranza
Caratteristiche |
Unità |
Valore |
---|---|---|
115/230 Vac monofase |
Vac |
100 -15% ... 120 +10% 200 -15% ... 240 +10% |
208/400/480 Vac trifase |
Vac |
200 -15% ... 240 +10% 380 -15% ... 480 +10% |
Frequenza |
Hz |
50 -5% ... 60 +5% |
Caratteristiche |
Unità |
Valore |
---|---|---|
Sovratensioni transitorie |
|
Categoria di sovratensione III(1) |
Tensione specificata a terra |
Vac |
300 |
(1) A seconda dell'altitudine di installazione, vedere il capitolo Condizioni ambientali |
Caratteristiche |
Valore |
---|---|
Rete TT, rete TN |
Ammessa |
Sistema IT |
In funzione della versione hardware: ≥RS 02: ammessa(1) <RS02: non ammessa |
Rete di triangolazione collegata a terra |
Non ammessa |
(1) A seconda dell'altitudine di installazione, vedere il capitolo Condizioni ambientali. |
Caratteristiche |
Unità |
Valore |
---|---|---|
Corrente di dispersione (secondo IEC 60990, figura 3) |
mA |
<30(1) |
(1) Misurata su reti con punto neutro collegato a massa e senza filtro di rete esterno. Considerare che un interruttore differenziale da 30 mA può attivarsi già con 15 mA. Inoltre c'è un flusso di corrente di dispersione ad alta frequenza, di cui la misurazione non tiene conto. La reazione dipende dal tipo di interruttore differenziale. |
Armoniche di corrente e impedenza
Le armoniche di corrente dipendono dall'impedenza della rete di alimentazione. Esse vengono determinate dalla corrente di cortocircuito della rete. Se la rete di alimentazione presenta corrente di cortocircuito superiore a quella riportata nei dati tecnici relativi all'apparecchio, inserire induttanze di rete a monte. Le induttanze di rete idonee si trovano nel capitolo Accessori e parti di ricambio.
Monitoraggio della corrente permanente in uscita
La corrente permanente in uscita viene monitorata dall'apparecchio. In caso di superamento continuo della corrente permanente in uscita, l'apparecchio riduce la corrente in uscita.
La frequenza PWM dello stadio finale è fissa.
Caratteristiche |
Unità |
Valore |
---|---|---|
Frequenza PWM stadio finale |
kHz |
8 |
È possibile collegare le famiglie di motori BMH e BSH.
Nella scelta tenere presenti il tipo e l'entità della tensione di rete nonché l'induttanza del motore.
In caso di utilizzo di un modulo encoder, sono possibili ulteriori motori. Le condizioni si trovano nel manuale del relativo modulo.
Per altri motori contattare il proprio referente Schneider Electric.
L'induttanza minima ammessa del motore da collegare dipende dal tipo di apparecchio e dalla tensione nominale della rete. Vedere il capitolo Dati stadio finale - specifici per azionamento
Il valore di induttanza minimo indicato limita l'ondulazione della corrente di picco di uscita. Se il valore di induttanza del motore collegato è minore del valore di induttanza minimo indicato, il controllo della corrente può risultare compromessa e attivare il monitoraggio della corrente di fase del motore.