Dati del bus DC

Dati del bus DC per apparecchi monofase

Caratteristiche

Unità

Valore

LXM32•U45M2

LXM32•U90M2

LXM32•D18M2

LXM32•D30M2

Tensione nominale

V

115

230

115

230

115

230

115

230

Tensione nominale bus DC

V

163

325

163

325

163

325

163

325

Limite di sottotensione

V

55

130

55

130

55

130

55

130

Limite di tensione: avvio Quick Stop

V

60

140

60

140

60

140

60

140

Limite di sovratensione

V

260(1) / 450

450

260(1) / 450

450

260(1) / 450

450

260(1) / 450

450

Potenza continua massima tramite bus DC

kW

0,2

0,5

0,4

0,9

0,8

1,6

0,8

2,2

Corrente continua massima tramite bus DC

A

1,5

1,5

3,2

3,2

6,0

6,0

10,0

10,0

(1) Impostabile mediante il parametro MON_DCbusVdcThresh.

Dati del bus DC per apparecchi trifase

Caratteristiche

Unità

Valore

LXM32•U60N4

LXM32•D12N4

LXM32•D18N4

Tensione nominale

V

208

400

480

208

400

480

208

400

480

Tensione nominale bus DC

V

294

566

679

294

566

679

294

566

679

Limite di sottotensione

V

150

350

350

150

350

350

150

350

350

Limite di tensione: avvio Quick Stop

V

160

360

360

160

360

360

160

360

360

Limite di sovratensione

V

450(1) / 820

820

820

450(1) / 820

820

820

450(1) / 820

820

820

Potenza continua massima tramite bus DC

kW

0,4

0,8

0,8

0,8

1,6

1,6

1,7

3,3

3,3

Corrente continua massima tramite bus DC

A

1,5

1,5

1,5

3,2

3,2

3,2

6,0

6,0

6,0

(1) Impostabile mediante il parametro MON_DCbusVdcThresh.

Caratteristiche

Unità

Valore

LXM32•D30N4

LXM32•D72N4

Tensione nominale

V

208

400

480

208

400

480

Tensione nominale bus DC

V

294

566

679

294

566

679

Limite di sottotensione

V

150

350

350

150

350

350

Limite di tensione: avvio Quick Stop

V

160

360

360

160

360

360

Limite di sovratensione

V

450(1) / 820

820

820

450(1) / 820

820

820

Potenza continua massima tramite bus DC

kW

2,8

5,6

5,6

6,5

13,0

13,0

Corrente continua massima tramite bus DC

A

10,0

10,0

10,0

22,0

22,0

22,0

(1) Impostabile mediante il parametro MON_DCbusVdcThresh.