Messaggio MS1471: Impossibile raggiungere la posizione Y con la definizione del segmento specificata.
ID messaggio |
Descrizione messaggio |
Tipo di messaggio |
---|---|---|
MS1471 |
Impossibile raggiungere la posizione Y con la definizione del segmento specificata. |
Errore |
Il profilo Motion > Seno e lineare combinato è stato selezionato nel Movimento di un diagramma cam. Con l'impostazione Parametri di ingresso > Inizio curvatura, Fine curvatura, i valori immessi per i parametri Y di destra e sinistra non sono conformi con il valore immesso per la Curvatura. La coordinata Y al punto finale del segmento non può essere raggiunta con i valori della coordinata Y di inizio data e della Curvatura.
Impossibile eseguire i calcoli.
Verificare i valori per i parametri Y al Bordo segmento sinistro - inizio e al Bordo segmento destro-fine e il valore per il parametro Curvatura. Gli impatti dei diversi valori sono illustrati senza indicazione del tempo nella curva di posizione.