Il movimento di un asse può essere descritto con i diagrammi di movimento. Vi sono diversi tipi di diagrammi di movimento che utilizzano parametri differenti per descrivere il movimento.
Motion Sizer converte ogni diagramma di movimento in un profilo di 360 valori di posizione equidistanti. Ogni calcolo ulteriore viene basato su tale profilo. La limitazione a 360 valori limita la risoluzione di movimento che viene considerata nei calcoli (tenere inoltre presente il principio del teorema di campionamento).
Questo capitolo descrive i diversi tipi di diagrammi di movimento disponibili in Motion Sizer.
Il diagramma di movimento usato nei calcoli viene definito nella meccanica, come parte dei parametri del caso di carico.
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni: