Definizione dei termini relativi ai calcoli per il bus CC
|
Termine |
Descrizione |
|---|---|
|
Corrente bus CC di picco |
La più alta corrente sul bus CC. La corrente bus CC di picco richiesta dall'applicazione (ossia la più alta corrente che si verifica nel ciclo dell'applicazione modellata in Motion Sizer) viene confrontata con la corrente bus CC di picco fornita dall'hardware (ossia la caratteristica dell'hardware selezionato per la tensione di alimentazione selezionata). |
|
Corrente bus CC nominale |
La corrente continua nominale sul bus CC. La corrente bus CC nominale richiesta dall'applicazione (ossia la corrente media presente nel ciclo dell'applicazione modellato in Motion Sizer) viene confrontata con la corrente bus CC nominale fornita dall'hardware (ossia la caratteristica dell'hardware selezionato per la tensione di alimentazione selezionata). La corrente bus CC nominale fornita dall'hardware è soggetta a declassificazione. Il valore mostrato è stato ridotto automaticamente dal fattore di declassificazione. |
|
Potenza di frenatura |
L'energia dissipata a causa della frenatura sul bus CC. oLa potenza di frenatura richiesta dall'applicazione è la potenza di frenatura da dissipare: energia che può essere utilizzata per la frenatura a recupero non è inclusa in questo valore. Quindi, combinando più azionamenti su un bus CC condiviso è possibile ottenere una potenza di frenatura minore rispetto alla somma delle potenze di frenatura di ogni singolo azionamento. oLa potenza di frenatura fornita dall'hardware è la potenza di frenatura che è possibile dissipare con le resistenze di frenatura interne dei dispositivi selezionati (somma dei dispositivi sul bus CC). oLa potenza di frenatura esterna necessaria è la potenza di frenatura dell'applicazione che supera la potenza di frenatura fornita dall'hardware. Tale potenza di frenatura deve essere gestita esternamente, ad esempio, mediante una resistenza di frenatura o un modulo capacitivo. Consultare il manuale dell'hardware dell'azionamento selezionato per determinare quali opzioni sono disponibili. |
|
Capacità bus CC |
La somma delle capacità in un bus CC condiviso. Questo valore non è mostrato in Motion Sizer. Se la capacità del bus CC degli azionamenti su un bus CC condiviso eccede il valore massimo consentito, viene creato il messaggio MS2101. |