È possibile utilizzare l'opzione Caso di carico generico per regolare le condizioni che non sono coperte dai casi di carico specifici descritti nel presente documento. È applicabile in presenza di relazione lineare tra il movimento rotatorio di ingresso e uscita, ossia per una meccanica con una costante di avanzamento.
Il Caso di carico generico consente di specificare i parametri indicati nell'illustrazione e descritti nella tabella:
1 Ingresso albero
2 Carico
3 Movimento descritto dal profilo di movimento
|
Parametro |
Descrizione |
Quantità fisica |
|---|---|---|
|
Costante di avanzamento |
Avanzamento del carico per giro dell'albero di ingresso. L'unità della costante di avanzamento determina il tipo di movimento che verrà eseguito sul carico: o°/rivoluzione (movimento rotatorio sul carico omm/rivoluzione (movimento lineare sul carico) opollice/rivoluzione (movimento lineare sul carico) oUnità/rivoluzione (movimento rotatorio o lineare sul carico) |
Fare riferimento alla descrizione. |
|
Momento di inerzia del carico |
Momento di inerzia della massa del carico all'albero di ingresso. |
Momento di inerzia |
|
M Frizione |
Una coppia che si applica all'albero di ingresso. Questo parametro può avere un valore positivo, oppure 0. Durante il movimento (quando la velocità è diversa da 0) questa coppia agisce in opposizione alla direzione del movimento. Il valore assoluto della coppia durante il movimento è costante, indipendente dalla velocità. All'arresto (velocità =0), questa coppia non è presente. Un esempio tipico di questo tipo di coppia è la frizione cinetica tra due corpi solidi.
|
Coppia |
|
Altra coppia costante |
Coppia aggiuntiva statica all'albero di ingresso. È consentito un valore positivo o negativo o 0. Un valore positivo indica che la coppia si applica nella direzione positiva del carico. Un valore negativo indica che la coppia si applica nella direzione negativa del carico. Il valore assoluto e la direzione della coppia sono costanti e si applicano durante movimento e immobilità. Sono indipendenti dalla velocità. Una coppia costante aggiuntiva viene provocata, ad esempio, da un carico sospeso.
|
Coppia |
|
Coppia attrito viscoso |
Coppia aggiuntiva dipendente dalla velocità all'albero di ingresso. Questo parametro può avere un valore positivo, oppure 0. Il valore assoluto della coppia è proporzionale al valore assoluto della velocità. La direzione della coppia è opposta alla direzione del movimento. La coppia attrito viscoso è provocata dall'attrito di un fluido.
|
Coppia per velocità |
|
Profilo di movimento selezionato |
Il profilo di movimento utilizzato come base per i calcoli per questo asse. |
Movimento rotatorio o lineare (in base all'unità della costante di avanzamento) sul carico. |
|
Profilo di carico selezionato |
Il profilo di carico utilizzato insieme con un altro diagramma di movimento per definire un carico aggiuntivo. Consente di definire un carico esercitato su un servoasse durante sequenze specifiche del movimento. |
Coppia |