Configurazione server OPC di controller EcoStruxure Machine Expert con Strumento di configurazione OPC
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Server ed eseguire il comando Aggiungi PLC del menu contestuale: ![]()
|
2 |
Selezionare la voce GATEWAY3dall’elenco Interfaccia. ![]()
Per ulteriori informazioni sulle interfacce disponibili, consultare il capitolo Opzioni di configurazione in funzione dell'interfaccia. Per una descrizione generale dei parametri disponibili per la configurazione del controller, consultare la sezione Parametri di configurazione per il controller. |
3 |
Selezionare il nodo PLC1 per rinominarlo (in questo esempio, MyPLCexample). ![]()
|
4 |
Selezionare il nodo Connessione e fare clic sul pulsante Modifica. Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo PLC address. ![]()
|
5 |
Immettere il nome o l’indirizzo del controller (ad esempio, MyPLCexample) per poter accedere alla variabile dal client OPC. In alternativa, è possibile attivare l’opzione Use TCP/IP blockdriver e immettere i valori per IP address of PLC e IP port of PLC nelle caselle diventate modificabili all’attivazione di questa opzione. Per ulteriori informazioni, vedere La funzione non è disponibile per tutti i controller supportati. Consultare la Guida alla programmazione del controller specifico. |
L'indirizzo viene fornito nella finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione EcoStruxure Machine Expert del progetto. L'indirizzo può essere fisico o logico. Per evitare la riconfigurazione del valore dell'indirizzo quando ci sono molti dispositivi disponibili nel progetto, è buona norma utilizzare indirizzi logici.
Modifica / recupero del nome del controller
Nell’esempio fornito viene utilizzato il nome MyPLCexample per il controller. Per modificare il nome del controller nella scheda Impostazioni di comunicazione dell’editor dispositivi, consultare la sezione Come specificare nomi di dispositivo univoci (Nome del nodo) nella Guida di programmazione.
NOTA: È inoltre possibile utilizzare questo processo per recuperare il nome del controller attuale per incollarlo nella casella PLC name or address della finestra di dialogo PLC address.
Nella scheda Impostazioni di comunicazione della modalità di selezione del controller è possibile copiare il nome del nodo del controller selezionato nell’elenco di controller nella casella Nodename:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Incollare il nome del nodo come nuovo valore nella casella PLC name or address della finestra di dialogo PLC address: ![]()
|
2 |
Fare clic sul pulsante OK. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo: ![]()
|
3 |
Dal menu File eseguire il comando Salva con nome. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo: ![]()
|
4 |
Immettere o selezionare, se disponibile, il nome file OPCServer.ini e fare clic sul pulsante Salva. NOTA: Il nome del file deve essere OPCServer.ini. Non utilizzare un altro nome file. Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo File OPCServer.ini nell'Appendice. |