Configurazione file simbolo (PacDrive M) - Informazioni generali
La comunicazione fra il controller PacDrive M e Server OPC viene effettuata tramite il server gateway V2. Server OPC riceve le informazioni tramite gli elementi OPC (variabili), disponibili nel file simbolo. Il file simbolo viene creato da EPAS-4 alla compilazione del progetto ed è memorizzato nella directory progetto. A questo scopo, selezionare l’opzione Generate symbol entries in EPAS-4, Progetto > Opzioni, categoria Configurazione simbolo.
NOTA: Se l’opzione Create system entries è attivata, il file simbolo viene creato alla compilazione del progetto. Di conseguenza, il processo di compilazione richiederà più tempo. Il file simbolo è disponibile per Server OPC o per il server gateway dopo averlo scaricato sul controller.
NOTA: Accertarsi che la preimpostazione per il trasferimento del file simbolo sia selezionata in EPAS-4.
È possibile modificare questa impostazione selezionando la casella di controllo Update Symbolfile nella finestra di dialogo Progetto > Opzioni > Login.
NOTA: Se il progetto viene nuovamente scaricato sul controller senza modificare alcun simbolo, è possibile venga trasferito un file simbolo vuoto. Pertanto, Server OPC non visualizzerà alcun simbolo.
Per evitare ciò, è possibile inserire una variabile fittizia che potrà essere rimossa successivamente.
NOTA: Assegnare nomi progetto e nomi file simbolo individuali ai differenti controller per consentire di differenziarli.
NOTA: Il file simbolo dovrebbe contenere solo i simboli richiesti per una visualizzazione. Un file simbolo di piccole dimensioni ha un effetto positivo sulle prestazioni di Server OPC.
Configurazione delle dimensioni del file simbolo
È possibile configurare le dimensioni del file simbolo in EPAS-4 eseguendo il comando Progetto > Opzioni. Nella finestra di dialogo Configurazione simbolo, fare clic sul pulsante Configure symbol file....
Nella finestra di dialogo di configurazione del file simbolo, è possibile selezionare le seguenti voci per ciascun singolo oggetto:
Designazione |
Descrizione |
---|---|
Display the object variables |
Le variabili degli oggetti selezionati vengono aggiunte al file simbolo. |
Display collective entries |
Per array e strutture, viene creato un oggetto nel file simbolo. Ciò consente, ad esempio, di indirizzare l'intero array tramite un oggetto in una visualizzazione. L'impostazione dipende dai componenti della struttura di uscita e dai componenti del campo di uscita. NOTA: Molte visualizzazioni non supportano voci collettive per i campi e le strutture. |
Display the structure components |
Le strutture (STRUCT) vengono aggiunte al file simbolo. NOTA: Le voci collettive delle strutture sono trattate come BYTE-ARRAY. Server OPC fornisce solo le dimensioni delle variabili. L'accesso ai componenti della struttura deve essere attivato dal client. A questo scopo, è necessario che il client conosca l'impostazione della struttura. In pratica, le strutture non sono utilizzate come voci collettive per Server OPC. |
Display the field components |
I campi (ARRAY) vengono aggiunti al file simbolo. |
Write access |
L'accesso in scrittura alle variabili può essere bloccato. NOTA: Nella finestra di dialogo Set object attributes, confermare ogni modifica ad uno o più oggetti facendo clic sul pulsante OK. |
È buona prassi definire in un elenco di variabili globale le variabili alle quali Server OPC deve accedere e aggiungere tale elenco di variabili globale alla generazione del file simbolo nella configurazione simbolo di EPAS-4
Ciò riduce il contenuto del file simbolo ai simboli necessari, limitando pertanto le dimensioni del file. Il consumo di risorse viene mantenuto al minimo.
Se le variabili delle funzioni e i blocchi funzione non sono disponibili nel file simbolo, verificare quanto segue:
oLe funzioni non dispongono di un'area di memoria.
oI blocchi funzione dispongono di un’area di memoria. Decidere da quali fra le varie istanze trasferire le variabili al file simbolo