Impostazione di data e ora del controller
Per impostare l'RTC del controller in base a un formato strutturato ed ergonomico, è necessario utilizzare due funzioni diverse.
1.Convertire il timestamp nel formato SYSTIMEDATE dal formato UNIX utilizzando la funzione SysTimeRtcConvertDateToUtc o SysTimeRtcConvertDateToHighRes.
2.Scrivere l'RTC utilizzando le funzioni SysTimeRtcSet o SysTimeRtcHighResSet.
NOTA: Alcuni controller supportano una funzione per la correzione settimanale dell'orologio in tempo reale. Il nome di questa funzione è SetRTCDrift. L'uso di questa funzione potrebbe essere un'alternativa all'uso di SysTimeRtcSet per il riallineamento continuo di RTC. Consultare la Guida della libreria PLCSystem del controller per verificare se la funzione è supportata e per ottenere ulteriori informazioni su questa funzione.
NOTA: Dato che solo l'ora UTC (Coordinated Universal Time) è univoca a livello globale, sulla maggior parte dei sistemi viene archiviata ed elaborata solo l'ora UTC.
Schema di principio - Impostare l'RTC del controller nella risoluzione standard
Questo esempio di programma può essere utilizzato per impostare l'orologio in tempo reale del controller con una data e un'ora definite dall'utente.
Dichiarazione di variabile:
VAR
uiSetYear: UINT;
uiSetMonth: UINT;
uiSetDay: UINT;
uiSetHour: UINT;
uiSetMinute: UINT;
uiSetSecond: UINT;
uiSetMSecond: UINT
udiResultConvertToUtc: UDINT;
dwSetTimeStamp: DWORD;
xCommandSetRtc: BOOL;
uidResultRtcSet: UDINT;
END_VAR
Programma POU:
1 Assegnare il parametro di data e ora alla struttura.
2 Convertire il formato SYSTIMEDATE in un valore timestamp.
3 Impostare il controller RTC con il nuovo timestamp se xCommandSetRtc = TRUE e la conversione è riuscita.