Descrizione della scheda madre dei Rack iPC Universal e Optimized
Introduzione alla scheda dei Rack iPC Universal e Optimized
Le schede madri dei Rack iPC Universal e Optimized sono dotate di chipset Intel® Q77/C216 utilizzate per le applicazioni industriali che richiedono sia capacità di calcolo elevate che funzionalità di gestione migliorate.
La scheda Intel® Q77/C216 offre:
oRicca connettività I/O: Doppia LAN GbE tramite bus PCIe x1, 2 slot PCI 32- bit/33 MHz PCI, 1 slot PCIe x16 (Gen 3), 1 slot PCIe x4 (Gen 2), 8 porte USB 2.0 e 4 porte USB 3.0.
oMicro ATX formato standard con caratteristiche industriali: i Rack iPC Universal e Optimized utilizzano una scheda madre micro ATX con funzioni complete, con espandibilità e prestazioni equilibrate.
oAmpia selezione di dispositivi di memorizzazione: SATA HDD, con il vantaggio per il cliente della flessibilità di utilizzare il dispositivo di memorizzazione più adatto per una capacità maggiore
oSoluzione grafica integrata ottimizzata: l'interfaccia di visualizzazione flessibile Intel® supporta opzioni di visualizzazione versatili e un motore grafico 3D a 32 bit.
Il sistema Universal è dotato di:
oProcessore CPU: Intel® Core i3 2120 3.3 GHz
oBIOS: AMI EFI 64 Mbit/s SPI BIOS
oChipset di sistema: Intel® Q77/C216
oInterfaccia unità disco rigido SATA: quattro connettori SATA onboard con velocità di trasmissione fino a 300 Mbit e 2 connettori SATA onboard con velocità di trasmissione fino a 600 Mbit
Il sistema Optimized è dotato di:
oProcessore CPU: Intel® Pentium G850 2.9 GHz/Celeron G540 2.5 GHz
oBIOS: AMI EFI 64 Mbit/s SPI BIOS
oChipset di sistema: Intel® Q77/C216
oInterfaccia unità disco rigido SATA: quattro connettori SATA onboard con velocità di trasmissione fino a 300 Mbit e 2 connettori SATA onboard con velocità di trasmissione fino a 600 Mbit
RAM: fino a 32 GB in 4 slot DIMM a 240 pin. Supporta la SDRAM dual-channel DDR3 1333/1600 MHz.
Il Rack iPC supporta moduli DIMM ECC bufferizzati o DIMM non-ECC non bufferizzati. Il Rack iPC non supporta moduli DIMM ECC e non-ECC nella stessa configurazione.
oSlot PCIe: 1 slot di espansione PCIe x16, 1 slot di espansione PCIe x4
oBus PCI: 2 slot PCI, 32-bit/33 MHz conformi a PCI 2.2
oPorta parallela migliorata: configurata a LPT1 o disattivata. Il cavo per connettore femmina DB-25 standard è un accessorio opzionale. LPT1 supporta EPP/SPP/ECP.
oPorte seriali sul pannello posteriore: RS-232/422/485 con controllo di flusso hardware, 4 connettori RS-232 e 1 connettore RS-232 sub-DB9.
oTastiera e connettore del mouse PS/2: 2 connettori mini-DIN a 6-pin sulla staffa di montaggio per il collegamento con la tastiera e con il mouse PS/2.
oPorta USB: supporta fino a porte 8 USB 2.0 con velocità di trasmissione fino a 480 Mbps/s e 4 porte USB 3.0 con velocità di trasmissione fino a 5 Gbps.
oGPIO: i Rack iPC Universal e Optimized supportano l'interfaccia GPIO a 8 bit dai I/O per le applicazioni di controllo a scopo generale.
oControllore: grafica Intel® HD
oMemoria del display: 1 GB max. di memoria condivisa se sono installati 2 GB o più di memoria di sistema
oDVI: supporta DVI con risoluzione fino a 1920 x 1200 con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz
oVGA: supporta VGA con risoluzione fino a 2048 x 1536 con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz
oLVDS: supporta LVDS con risoluzione fino a 1920 x 1200
oDisplayPort: supporta una risoluzione massima di 2560 x 1600 a 60 Hz
oeDP: supporta una risoluzione massima di 1920 x 1200 a 60 Hz
oTripla visualizzazione: VGA+eDP (o LVDS)+DP, VGA+eDP(o LVDS)+DVI, VGA+DP+DVI
oDoppia visualizzazione: VGA+eDP (o LVDS), VGA+DVI, eDP(o LVDS)+DVI, VGA+DP, DP+ DVI, LVDS+DP
oSupporta due porte Ethernet 10/100/1000 Mbps tramite PCI express x 1 bus che offre una velocità di trasmissione di 500 MB/s.
oControllore: LAN1: Intel® 82579LM; LAN2: Intel® 82583 V
oTimer del watchdog: consente di generare un ripristino del sistema. Il timer del watchdog è programmabile, con ogni unità pari a 1 secondo o 1 minuto (255 livelli).
Caratteristiche e layout della scheda
La seguente figura mostra il layout della scheda dei modelli Universal e Optimized e le posizioni dei ponticelli e dei connettori:
Nella seguente tabella sono elencati i ponticelli dei Rack iPC Universal e Optimized e la rispettiva funzione:
Designazione |
Funzione |
---|---|
JFP1 |
Interruttore alimentazione/LED HDD/SMBus/speaker |
JFP2 |
LED alimentazione e blocco tastiera |
CMOS1 |
Azzeramento CMOS (impostazione predefinita 1-2) |
PSON1 |
AT(1-2) / ATX(2-3) (impostazione predefinita 2-3) |
JWDT1+JOBS1 |
Reset del watchdog e allarme OBS |
JCASE1 |
Basetta terminali chassis aperto |
JLVDS1 |
Selettore tensione 3,3 V/5 V/12 V per connettore LVDS1 (impostazione predefinita 1-2, 3,3 V) |
JLVDS_CLT1 |
Selettore per il controllo della luminosità per analogico o digitale (impostazione predefinita 1-2, analogico) |
JEME1 |
Disattivazione Intel AMT |
JMECLR1 |
Impostazione azzera AMT |
JUSBPWR1 |
Commutatore alimentazione 0-1 porta USB tra +5 Vsb e +5 V |
JUSBPWR2 |
Commutatore alimentazione 2-3 porta USB tra +5 Vsb e +5 V |
JUSBPWR3 |
Commutatore alimentazione porta USB 4/5/8/9 tra +5 Vsb e +5 V |
JUSBPWR4 |
Commutatore alimentazione 10/11/12/13 porta USB tra +5 Vsb e +5 V |
Nella seguente tabella sono elencati i connettori dei Rack iPC Universal e Optimized e la rispettiva funzione:
Designazione |
Funzione |
---|---|
LPT1 |
Porta parallela, supporta la modalità SPP/EPP/ECP |
LVDS1 |
Connettore LVDS1 |
INV1 |
Connettore inverter LVDS1 |
COM3456 |
Connettori porta seriale (RS-232) |
USB45 |
Porta USB 4, 5 (onboard) |
USB 89 |
Porta USB 8, 9 (onboard) |
USB 1011 |
Porta USB 10, 11 (onboard) |
USB 1213 |
Porta USB 12, 13 (onboard) |
VGA |
Connettore VGA |
COM1 |
Connettore porta seriale (RS-232) |
KBMS1 |
Connettore per tastiera e mouse PS/2 |
CPUFAN1 |
Connettore CPU FAN (4 pin) |
SYSFAN1 |
Connettore FAN1 sistema (3 pin) |
SYSFAN2 |
Connettore FAN2 sistema (3 pin) |
SYSFAN3 |
Connettore FAN3 sistema (3 pin) |
SYSFAN4 |
Connettore FAN4 sistema (3 pin) |
LAN1_USB01 |
Porta LAN1 / USB 0, 1 |
LAN2_USB23 |
Porta LAN2 / USB 2, 3 |
AUDIO1 |
Connettore audio |
SPDIF_OUT1 |
Basetta terminali uscita audio SPDIF |
FPAUD1 |
Basetta terminali audio HD pannello frontale |
PCIEX16_1 |
Slot PCIe x16 |
SATA1 |
Connettore dati Serial ATA 1 |
SATA2 |
Connettore dati Serial ATA 2 |
SATA3 |
Connettore dati Serial ATA 3 |
SATA4 |
Connettore dati Serial ATA 4 |
SATA5 |
Connettore dati Serial ATA 5 |
SATA6 |
Connettore dati Serial ATA 6 |
DIMMA1 |
Canale di DIMM1 |
SPI_CN1 |
Connettore aggiornamento flash SPI |
GPIO1 |
Basetta terminali GPIO |
ATX12V1 |
Connettore alimentazione ausiliaria ATX 12 V (per CPU) |
ATXPWR1 |
Connettore di alimentazione principale ATX a 20 pin (per il sistema) |
DVI |
Connettore DVI-D sul pannello posteriore |
COM2 |
Porta seriale COM2, basetta terminali 2x5 |
EDP1 |
Connettore eDP (basetta terminali 2x10) |
JTAG |
Connettore 2x5 P JTAG (Joint Test Action Group) |
SMBUS1 |
Basetta terminali espansione SMBUS 1x4 P |
La seguente figura mostra il diagramma a blocchi delle schede madri di Universal e Optimized: