Connessioni dell'interfaccia di Rack iPC Universal e Optimized

Introduzione

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

SCOLLEGAMENTO O FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oAccertarsi che i collegamenti elettrici, di comunicazione e degli accessori non comportino sforzi eccessivi sulle porte. Tener conto delle eventuali vibrazioni presenti nell'ambiente.

oFissare saldamente i cavi elettrici, di comunicazione e degli accessori esterni al pannello o al cabinet.

oUsare solo cavi con connettore a 9 pin Sub-D con un sistema di chiusura in buone condizioni.

oUsare solo cavi USB reperibili in commercio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Porte USB (USB01, USB23, USB45, USB89, USB1011, USB1213)

Il Rack iPC dispone di 4 connettori di interfaccia USB 3.0, che forniscono le funzionalità complete plug and play e hot swapping per max. 127 dispositivi esterni. L'interfaccia USB è conforme a USB UHCI, Rev. 2.0. L'interfaccia USB può essere disattivata nel setup del BIOS di sistema. I connettori USB permettono di collegare qualsiasi dispositivo compatibile con l'interfaccia USB. La maggior parte dei dispositivi digitali è conforme a questo standard. L'interfaccia USB supporta la funzionalità plug and play.

Interruttore di alimentazione USB

Il Rack iPC consente l'impostazione dell'alimentazione USB a un valore compreso tra +5 VSB e +5 V. Quando il ponticello è impostato a +5 V (pin 2-3 per impostazione predefinita), la scheda non supporta il wake da S3 tramite tastiera o mouse. Se occorre impostare +5 Vsb, cambiare il ponticello (pin 1-2) e contemporaneamente modificare il BIOS personalizzato.

G-SE-0029291.1.gif-high.gif

 

 

Porte USB (LAN1, LAN2)

Il Rack iPC dispone di 2 schede 1000 Mbit/s Ethernet LAN ad alte prestazioni, entrambe supportate da tutti i sistemi operativi più comuni. I jack RJ45 situati sul pannello posteriore consentono una pratica connessione LAN.

Connettore VGA/DVI-D (VGA1, DVI1)

Il Rack iPC è dotato di interfacce VGA e DVI in grado di gestire i display VGA e DVI convenzionali. VGA è un connettore Sub-D15 standard comunemente utilizzato per VGA.

Porte seriali (COM1, COM2)

Questa interfaccia consente il collegamento del Rack iPC con apparecchiature remote, tramite cavo provvisto di connettore Sub-D9.

Il Rack iPC dispone di un connettore Sub-D9 che offre le porte di interfaccia di comunicazione seriale RS-232/422/485.

La modalità di comunicazione RS-422/485 può essere modificata nell'impostazione BIOS: Advanced BIOS Features Setup > Super IO Configuration.

Se si collega il Rack iPC con un cavo PLC lungo, il cavo potrebbe avere un potenziale elettrico diverso dal pannello, anche se entrambi sono collegati a terra.

La porta seriale del Rack iPC non è isolata. I morsetti SG (massa segnale) e FE (terra funzionale) sono collegati internamente al pannello.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

SHOCK ELETTRICO

oEffettuare un collegamento diretto tra la vite di terra e la terra.

oNon collegare a terra altri dispositivi attraverso la vite di terra di questo dispositivo.

oInstallare tutti i cavi rispettando i codici e i requisiti nazionali. Se le normative nazionali non richiedono la messa a terra, attenersi alle indicazioni di una guida affidabile, come il codice elettrico nazionale US, articolo 800.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

La tabella mostra le assegnazioni dei pin del connettore Sub-D9:

Pin

Assegnazione

RS-232

RS-422

RS-485

 

1

DCD

TX-

DATA-

Connettore maschio Sub-D9:

G-SE-0009066.2.gif-high.gif

 

 

2

RXD

TX+

DATA+

3

TXD

Rx+

4

DTR

RX-

5

GND

GND

GND

6

DSR

7

RTS

8

CTS

9

RI

NOTA: Un peso o una tensione eccessiva sui cavi di comunicazione possono causare lo scollegamento dell'apparecchiatura.

DisplayPort (DP1)

Il Rack iPC è dotato di un connettore DisplayPort per collegare il pannello di visualizzazione.

Connettore per tastiera e mouse PS/2 (KBMS1)

Due connettori mini-DIN a 6 pin (KBMS1) sulla scheda madre permettono, rispettivamente, la connessione a una tastiera PS/2 e a un mouse PS/2. Il KBMS2 supporta la seconda tastiera PS/2 e il secondo mouse PS/2 con un cavo P/N 1700018699.

Interfaccia Serial ATA (SATA1...6)

Il Rack iPC dispone di un'interfaccia Serial ATA ad alte prestazioni (fino a 300 MB/s) e di un'interfaccia Serial ATA III (fino a 600 MB/s) che facilitano il cablaggio dell'unità disco rigido con cavi sottili, a ingombro ridotto.

G-SE-0029280.1.gif-high.gif

 

 

Slot PCI e PCI Express

Il Rack iPC dispone di uno slot PCIe x4, uno slot PCIe x16 e 2 slot PCI per l'installazione di schede add-on in caso di applicazioni che richiedono prestazioni grafiche superiori rispetto a quelle fornite dalla CPU del controller grafico integrato.

G-SE-0029277.1.gif-high.gif