Ponticelli dei Rack iPC Universal e Optimized
È possibile configurare i Rack iPC Universal e Optimized in modo che rispondano ai requisiti dell'applicazione impostando i ponticelli.
NOTA: Si consiglia di utilizzare delle pinze ad ago per lavorare con i ponticelli.
I connettori presenti sulla scheda madre del Rack iPC ne permettono il collegamento con dispositivi come le unità disco rigido o una tastiera. La scheda dispone inoltre di una serie di ponticelli che permettono di configurare il sistema per l'applicazione. Nella seguente tabella è riportata la funzione di ogni ponticello e connettore: Le sezioni successive di questo capitolo forniscono istruzioni sull'impostazione dei ponticelli.
La seguente figura mostra i ponticelli e i connettori dei Rack iPC Universal e Optimized:
Nella seguente tabella sono elencati i ponticelli dei Rack iPC Universal e Optimized e la rispettiva funzione:
Designazione |
Funzione |
---|---|
JFP1 |
Interruttore alimentazione/LED HDD/SMBus/speaker |
JFP2 |
LED alimentazione e blocco tastiera |
CMOS1 |
Azzeramento CMOS (impostazione predefinita 1-2) |
PSON1 |
AT(1-2) / ATX(2-3) (impostazione predefinita 2-3) |
JWDT1+JOBS1 |
Reset del watchdog e allarme OBS |
JCASE1 |
Basetta terminali chassis aperto |
JLVDS1 |
Selettore tensione 3,3 V/5 V/12 V per connettore LVDS1 (impostazione predefinita 1-2, 3,3 V) |
JLVDS_CLT1 |
Selettore per il controllo della luminosità per analogico o digitale (impostazione predefinita 1-2, analogico) |
JEME1 |
Disattivazione Intel AMT |
JMECLR1 |
Impostazione azzera AMT |
JUSBPWR1 |
Commutatore alimentazione 0-1 porta USB tra +5 Vsb e +5 V |
JUSBPWR2 |
Commutatore alimentazione 2-3 porta USB tra +5 Vsb e +5 V |
JUSBPWR3 |
Commutatore alimentazione 4/5/8/9 porta USB tra +5 Vsb e +5 V |
JUSBPWR4 |
Commutatore alimentazione 10/11/12/13 porta USB tra +5 Vsb e +5 V |
La scheda madre del Rack iPC contiene un ponticello che può cancellare i dati CMOS e azzerare le informazioni del BIOS di sistema. Normalmente questo ponticello dovrebbe essere configurato con i contatti 1-2 chiusi. Per azzerare i dati CMOS, impostare CMOS1 a 2-3 chiusi per alcuni secondi, quindi riportare il ponticello a 1-2 chiusi. Questa procedura ripristina le impostazioni CMOS predefinite.
La seguente tabella mostra i dati di azzeramento CMOS:
Funzione |
Impostazione del ponticello |
---|---|
Mantieni dati CMOS (impostazione predefinita) |
![]()
|
Azzera dati CMOS |
![]()
|
JLVDS1-2: selettore alimentazione LCD 3,3 V/ 5 V/ 12 V
La seguente tabella mostra il selettore di alimentazione LCD:
Contatti chiusi |
Risultato |
---|---|
JLVDS2, 1-2 |
Ponticello per +3,3 V |
JLVDS2, 2-3 |
Ponticello per +5 V |
JLVDS1, 2 JLVDS2, 2 |
Ponticello per +12 V |
JUSBPWR1-4 (connettore di selezione dell'alimentazione USB)
La seguente figura mostra il connettore di selezione dell'alimentazione USB:
Impostazione predefinita: pin 2-3 (+5 V)
La seguente tabella mostra il connettore di selezione dell'alimentazione USB:
Pin |
Nome pin |
---|---|
1 |
+V5_DUAL |
2 |
+V5_USB |
3 |
+V5 |
La seguente figura mostra il connettore di selezione COM3:
PSON1: selettore modalità ATX, AT
La seguente tabella descrive il selettore della modalità ATX/AT:
Pin chiuso |
Risultato |
---|---|
1–2 |
Modalità AT |
2–3 (impostazione predefinita) |
Modalità ATX |
Uscita timer watchdog e opzione allarme OBS
La seguente tabella descrive l'uscita timer e l'opzione allarme:
Pin |
Nome pin |
---|---|
1 |
+5 V |
2 |
NC |
3 |
NC |
4 |
SIO_WG |
5 |
SIO_IRRX |
6 |
SRST# |
7 |
GND |
8 |
ERR_BEEP |
9 |
SIO_IRTX |
10 |
OBS_BEEP |
Selettore modalità aggiornamento di BIOS ME
Il ponticello JME1 consente agli utenti di selezionare l'aggiornamento BIOS senza protezione quando si usa ADVSPI oppure con protezione.
Funzione |
Impostazione del ponticello |
Protezione BIOS |
Controllo accesso area master |
Tool di aggiornamento |
Versione ME |
Funzione ME dopo aggiornamento |
Impostazione |
Stato funzionamento JME1 PWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione* |
Pin (1-2) chiusi |
Nessuno |
FF |
ADVSPI |
Aggiornato |
Link/controllo remoto |
Valore predefinito |
AC on/stdby |
– |
Blocco Lettura:0B Scrittura:0A |
ADVSPI |
Non aggiornato |
Link/controllo remoto |
Richiesta OEM |
AC on/stdby |
– |
|
Modalità costruttore |
Pin (2-3) chiusi |
Nessuno |
FF |
ADVSPI |
Aggiornato |
Nessuno |
Nessuno |
Nessuno |
* In modalità di produzione predefinita, non vi è protezione del BIOS. L'impostazione di controllo di accesso all'area master è FF, gli utenti possono aggiornare l'intero BIOS con il tool ADVSPI. La funzione è la stessa della modalità costruttore La funzione BIOS ME (Management engine) mantiene il link/controllo remoto. Il ponticello può essere impostato nello stato AC off PWR, ma non nello stato standby PWR.
In modalità produzione con protezione del BIOS, l'impostazione del controllo di accesso all'area master è Lettura:0B, Scrittura:0A. Gli utenti non possono aggiornare liberamente il firmware BIOS ME. La funzione BIOS ME (Management Engine) mantiene il link/controllo remoto. Questa impostazione è riservata per i clienti OEM. Il ponticello può essere impostato nello stato AC off PWR, ma non nello stato standby PWR.
In modalità costruttore il BIOS non dispone della funzione di protezione. L'impostazione di controllo di accesso all'area master è FF, gli utenti possono aggiornare l'intero BIOS con il tool ADVSPI. Tuttavia, la funzione BIOS ME non mantiene il link/controllo remoto dopo che il BIOS è stato aggiornato.
La scheda madre del Rack iPC contiene un ponticello che fornisce un sensore di apertura chassis. Il buzzer della scheda madre suona quando si apre la custodia.
Tabella di instradamento del bus PCI
AD Slot PCI INT |
PCI1 |
PCI2 |
---|---|---|
AD16 |
AD21 |
|
A |
A |
F |
B |
B |
G |
C |
C |
H |
D |
D |
E |
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Disinserire l'alimentazione. |
2 |
Inserire il ponticello. |
La seguente tabella descrive l'impostazione di alimentazione LVDS (Low Voltage Differential Signaling):
CN17 |
Alimentazione LVDS |
---|---|
Impostazione |
Funzione |
1-3 2-4 |
VDD_DSUB (pin 7 e pin 20) del pin LVDS è 5 Vdc |
3-5 4-6 |
VDD_DSUB (pin 7 e pin 20) del pin LVDS è 3,3 Vdc |
La tabella seguente descrive l'impostazione per la funzione Azzeramento CMOS:
CN3 |
Azzeramento CMOS |
---|---|
Impostazione |
Funzione |
– |
Normale (impostazione predefinita) |
1-2 |
Azzeramento CMOS |