Ponticelli del Rack iPC Performance
È possibile configurare il Rack iPC Performance in modo che risponda ai requisiti dell'applicazione impostando i ponticelli.
NOTA: Si consiglia di utilizzare delle pinze ad ago per lavorare con i ponticelli.
I connettori posti sulla scheda madre del Rack iPC Performance ne permettono il collegamento con i dispositivi esterni come le unità disco rigido o la tastiera. Inoltre, la scheda dispone di una serie di ponticelli che permettono di configurare il sistema per l'applicazione. Nella seguente tabella è riportata la funzione di ogni ponticello e connettore: Le sezioni successive di questo capitolo forniscono istruzioni sull'impostazione dei ponticelli.
La seguente tabella descrive i ponticelli e i connettori del Rack iPC Performance:
La seguente tabella descrive i ponticelli e i connettori del Rack iPCPerformance e la loro funzione:
Designazione |
Funzione |
---|---|
JCMOS1 |
Azzeramento CMOS |
JME1 |
Ponticello per disattivazione Intel ME per aggiornamento ME/BIOS |
JWDT1 |
Reset del watchdog |
JGREEN1 |
Modalità Deep sleep Sx |
JUSB_1,JUSB_2 |
Commutatore di alimentazione porta USB and KBMS tra +5 VSB e +5 V |
CPUFAN_SEL1, SYSFAN_SEL1 |
FAN PWM(1-2)/selezione modalità DC(2-3) |
PSON1 |
AT(1-2) / ATX(2-3) |
È possibile configurare la scheda madre per soddisfare i requisiti dell'applicazione impostando i ponticelli. Un ponticello è un cavallotto metallico che chiude un circuito elettrico. Consiste di due piedini (pin) metallici e una linguetta di metallo (spesso protetta da un involucro di plastica) che vi si innesta sopra per stabilire il contatto elettrico. Per "chiudere" (o attivare) un ponticello si collegano i pin con la linguetta. Per "aprire" (o disattivare) un ponticello si rimuove la linguetta. A volte un ponticello è composto da 3 pin, definiti 1, 2 e 3. In questo caso si collegano i pin 1 e 2 oppure 2 e 3. Si consiglia di utilizzare delle pinze ad ago quando si configurano i ponticelli.
La scheda madre del Rack iPC contiene un ponticello che può cancellare i dati CMOS e azzerare le informazioni del BIOS di sistema. Normalmente questo ponticello dovrebbe essere configurato con i pin 1-2 chiusi. Per azzerare i dati CMOS, impostare JCMOS1 a 2-3 chiusi per alcuni secondi, quindi riportare il ponticello a 1-2 chiusi. Questa procedura ripristina le impostazioni CMOS predefinite.
La seguente tabella descrive i dati CMOS:
Funzione |
Impostazione del ponticello |
---|---|
Mantieni dati CMOS (impostazione predefinita) |
![]()
|
Azzera dati CMOS |
![]()
|
Il Rack iPC contiene un ponticello che può aggiornare il firmware ME. Generalmente questo ponticello deve essere impostato con i contatti 1-2 chiusi. Per aggiornare il firmware ME, impostare JME1 a 2-3 chiusi per un nuovo aggiornamento del firmware ME.
La seguente tabella descrive l'aggiornamento ME:
Funzione |
Impostazione del ponticello |
---|---|
Aggiornamento Lock ME (impostazione predefinita) |
![]()
|
Aggiornamento ME |
![]()
|
La scheda madre del Rack iPC contiene un ponticello che fornisce un sensore di apertura chassis. Il buzzer della scheda madre suona quando si apre la custodia.
Il Rack iPC contiene un timer del watchdog che azzera la CPU. Questa funzionalità significa che il Rack iPC Performance sta effettuando il ripristino dopo il rilevamento di un errore software o un problema EMI. Le impostazioni del ponticello JWDT1 controllano le reazioni del computer in caso di disinserzione del timer del watchdog.
La seguente tabella descrive l'aggiornamento ME:
Funzione |
Impostazione del ponticello |
---|---|
Reset (impostazione predefinita) |
![]()
|
DC |
![]()
|
Il Rack iPC contiene un ponticello che può supportare il risparmio energetico per la funzionalità BIOS deep Sx. Normalmente questo ponticello dovrebbe essere impostato con i pin 1-2 chiusi. Per disattivarlo, impostare JGREEN1 a 2-3 chiusi.
La seguente tabella descrive la modalità Deep Sx:
Funzione |
Impostazione del ponticello |
---|---|
Attivazione |
![]()
|
Disattivazione |
![]()
|
Interruttore di alimentazione USB
Il Rack iPC contiene un ponticello che può supportare una sorgente di alimentazione USB/KBMS da 5 Vsb o 5 V. L'impostazione predefinita è 1-2 chiusi, che corrisponde all'alimentazione USB standby in S5. Quando l'impostazione del ponticello è con 2-3 chiusi, la sorgente di alimentazione USB/KBMS viene commutata a 5 V. Per disattivare l'alimentazione USB in S5 e con 2-3 chiusi, non supporta la modalità S3 e S4.
La seguente tabella descrive l'interruttore di alimentazione USB:
Funzione |
Impostazione del ponticello |
---|---|
+5 Vsb (impostazione predefinita) |
![]()
|
+5 V |
![]()
|
Selezione modalità CPU,SYSTEM Fan PWM/DC
Il Rack iPC contiene un ponticello che può supportare la modalità PWM o DC; normalmente questo ponticello dovrebbe essere impostato con i contatti 1-2 chiusi. Per passare alla modalità DC, impostare CPUFAN_SEL1, SYSFAN_SEL1 a 2-3 chiusi per disattivarlo.
La seguente tabella descrive la selezione della modalità PWM/DC:
Funzione |
Impostazione del ponticello |
---|---|
Modalità PWM (impostazione predefinita) |
![]()
|
Modalità DC |
![]()
|
La seguente tabella descrive il selettore della modalità ATX/AT:
Funzione |
Impostazione del ponticello |
---|---|
Modalità AT |
![]()
|
Modalità ATX (impostazione predefinita) |
![]()
|
Tabella di instradamento del bus PCI
AD PCI slot INT |
PCI1 |
PCI3 |
PCI4 |
---|---|---|---|
AD16 |
AD21 |
AD22 |
|
A |
A |
F |
G |
B |
B |
G |
H |
C |
C |
H |
E |
D |
D |
E |
F |
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Disinserire l'alimentazione. |
2 |
Inserire il ponticello. |
La seguente tabella descrive l'impostazione per l'alimentazione LVDS:
CN17 |
Alimentazione LVDS |
---|---|
Impostazione |
Funzione |
1-3 2-4 |
VDD_DSUB (pin 7 e pin 20) del pin LVDS è 5 Vdc |
3-5 4-6 |
VDD_DSUB (pin 7 e pin 20) del pin LVDS è 3,3 Vdc |
La tabella seguente descrive l'impostazione per la funzione Azzeramento CMOS:
CN3 |
Azzeramento CMOS |
---|---|
Impostazione |
Funzione |
– |
Normale (impostazione predefinita) |
1-2 |
Azzeramento CMOS |