BIOS sta per Basic Input Output System. È il sistema di comunicazione fondamentale tra l'utente e l'hardware. Il BIOS usato nel Rack iPC è prodotto da Schneider Electric.
L'utility BIOS Setup permette di modificare le impostazioni della configurazione di base del sistema. Queste impostazioni sono memorizzate in CMOS e in una EEPROM (come backup).
Procedura di setup e di avvio del BIOS
Il BIOS si attiva alimentando il Rack iPC o premendo il pulsante di accensione. Il sistema verifica se i dati di setup della EEPROM sono validi. Se i dati sono validi, vengono trasferiti al CMOS. Se i dati non sono validi, viene controllata la validità dei dati CMOS. Se i dati CMOS contengono anomalie viene visualizzato un messaggio, ma è possibile continuare con la procedura di avvio premendo il tasto [F1].
NOTA: Per evitare che il messaggio venga visualizzato ad ogni riavvio, accedere al BIOS setup premendo il tasto [Canc] e salvare di nuovo le impostazioni.
Il BIOS legge i dati di configurazione del sistema nella RAM CMOS, controlla il sistema e lo configura utilizzando il Power On Self Test (POST).
Quando questi controlli preliminari sono completati, il BIOS avvia il sistema operativo nelle unità di memorizzazione disponibili (disco rigido, floppy ecc.). Il BIOS avvia il sistema operativo e passa il controllo delle operazioni di sistema al sistema operativo.
Per accedere a BIOS Setup, premere il tasto DEL o F2 dopo l'inizializzazione del Rack iPC.
Durante il POST sono abilitati i seguenti tasti:
Tasto |
Funzione |
---|---|
Canc |
Accede al menu di BIOS Setup |
F12 |
Con il tasto [F12] è possibile eseguire l'avvio dalla rete. |
F11 |
Visualizza il menu di avvio Principale, che elenca tutti i dispositivi avviabili collegati al sistema. Utilizzare le frecce su ↑ e giù ↓ e premere il tasto [Invio] per selezionare il dispositivo di avvio. |
Pausa |
Premendo il tasto [Pausa] il POST si arresta. Premere qualunque altro tasto per riavviare il POST. |
NOTA: I comandi della tastiera USB vengono registrati solo dopo che il controller USB è stato inizializzato.
Dopo aver effettuato l'accesso alla configurazione BIOS è possibile utilizzare i tasti seguenti:
Tasto |
Funzione |
---|---|
F1 |
Guida generale |
Freccia ↑ |
Si sposta sull'elemento precedente |
Freccia ↓ |
Si sposta all'elemento successivo |
Freccia ← |
Si sposta sull'elemento precedente |
Freccia → |
Si sposta all'elemento successivo |
+ oppure - |
Modifica il valore dell'elemento selezionato |
Invio |
Passa al menu selezionato |
F2 |
Valori precedenti |
F3 |
Impostazioni predefinite ottimizzate |
F4 |
Salva e chiude la configurazione BIOS |
Esc |
Esce dal menu secondario |